Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0567 € - 0,0882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,072 € - 0,112 € | 13500 Varastossa |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,0585 € - 0,091 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
0,2565 € - 0,399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.213 in
30.8 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,2385 € - 0,371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
0,0567 € - 0,0882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,072 € - 0,112 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
0,072 € - 0,112 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
||
0,324 € - 0,504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
0,072 € - 0,112 € | 768 Varastossa |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1,08 € - 1,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa