Valikko Haku

Putken suojahatut PCR

Varastossa

Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
117 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken koko H d Osta
1,08 € - 1,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
165.0 mm
0,0315 € - 0,049 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
6.0 mm
0,054 € - 0,084 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.6 mm
12.0 mm
0,0585 € - 0,091 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/8"
18.0 mm
17.2 mm
0,0765 € - 0,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/4"
25.0 mm
26.9 mm
0,0585 € - 0,091 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.7 mm
16.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.9 mm
12.7 mm
0,063 € - 0,098 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
18.0 mm
0,063 € - 0,098 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.8 mm
22.0 mm
0,2565 € - 0,399 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.8 mm
52.8 mm
0,2385 € - 0,371 € Kysy toimitusaikaa täältä
2"
27.8 mm
60.3 mm
0,0567 € - 0,0882 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.1 mm
15.0 mm
0,063 € - 0,098 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
18.5 mm
0,027 € - 0,042 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.8 mm
4.0 mm
0,072 € - 0,112 € 13500 Varastossa
21.0 mm
25.4 mm
0,0495 € - 0,077 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.9 mm
13.0 mm
0,0567 € - 0,0882 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.7 mm
15.5 mm
2,34 € - 2,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.7 mm
200.0 mm
1,305 € - 2,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.6 mm
110.0 mm
0,2565 € - 0,399 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.8 mm
52.0 mm
  • / 6
Putkisuojus 165.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748944

Hinta-alue
1,20 € - 1,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    165.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 6.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748043

Hinta-alue
0,049 € - 0,0315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 12.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748128

Hinta-alue
0,084 € - 0,054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • H
    19.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 17.2 mm LDPE - PCR Vihreä

20748203

Hinta-alue
0,091 € - 0,0585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.2 mm
  • H
    18.0 mm
  • Putken koko
    3/8"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 26.9 mm LDPE - PCR Vihreä

20748319

Hinta-alue
0,119 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • Putken koko
    3/4"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 16.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748197

Hinta-alue
0,091 € - 0,0585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 12.7 mm LDPE - PCR Vihreä

20748135

Hinta-alue
0,077 € - 0,0495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 18.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748210

Hinta-alue
0,098 € - 0,063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 22.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748265

Hinta-alue
0,098 € - 0,063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 52.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20748500

Hinta-alue
0,399 € - 0,2565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    52.8 mm
  • H
    30.8 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 60.3 mm LDPE - PCR Vihreä

20748548

Hinta-alue
0,371 € - 0,2385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    60.3 mm
  • H
    27.8 mm
  • Putken koko
    2"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 15.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748173

Hinta-alue
0,0882 € - 0,0567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 18.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748227

Hinta-alue
0,098 € - 0,063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 4.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748029

Hinta-alue
0,042 € - 0,027 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 25.4 mm LDPE - PCR Vihreä

20748296

Hinta-alue
0,112 € - 0,072 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 13.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748142

Hinta-alue
0,077 € - 0,0495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • H
    19.9 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 15.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748180

Hinta-alue
0,0882 € - 0,0567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 200.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749026

Hinta-alue
2,60 € - 2,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 110.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748777

Hinta-alue
2,03 € - 1,305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    110.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%
Putkisuojus 52.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748494

Hinta-alue
0,399 € - 0,2565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Kierrätetty osuus %
    100%