Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,014 € - 6,244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
11,25 € - 17,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
1,305 € - 2,03 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
1,89 € - 2,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
2,34 € - 2,60 € | 25 Varastossa |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
15,75 € - 24,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
7,20 € - 8,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
5,85 € - 6,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
1,62 € - 1,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.772 in
45.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
||
8,10 € - 9,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
5,04 € - 7,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
1,62 € - 1,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.988 in
50.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
8,10 € - 12,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
2,34 € - 2,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.969 in
50.0 mm
|
9.528 in
242.0 mm
|
||
2,34 € - 2,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
2,34 € - 2,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.575 in
40.0 mm
|
9.134 in
232.0 mm
|
||
1,08 € - 1,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa