Valikko Haku

Putkien päätysuojat

Varastossa

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Sopii erinomaisesti kierteisille ja kierteettömille letkuille, putkille ja tangoille.Lyhyt versio yleiskäyttöön tarkoitetussa sulkemisessa ja pitkässä versiossa on ylimääräinen syvyys ja ohennettu reuna, joka takaa tiukan istuvuuden.Se ei kutistu kuumennettaessa käyttöprosessin aikana. Materiaali: PVC, LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1610, SR1620

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Tyyppi Osta
0,0676 € - 0,1635 € 6660 Varastossa
19.0 mm
13.0 mm
0,3901 € - 0,94 € 300 Varastossa
72.5 mm
12.6 mm
0,061 € - 0,1476 € 4575 Varastossa
8.9 mm
8.0 mm
0,2778 € - 0,6689 € 3000 Varastossa
50.3 mm
11.7 mm
0,3718 € - 0,9813 € 991 Varastossa
57.0 mm
44.0 mm
0,4799 € - 1,1611 € 4680 Varastossa
85.0 mm
12.2 mm
0,3774 € - 0,9165 € 2160 Varastossa
66.4 mm
11.0 mm
0,63 € - 2,1159 € 294 Varastossa
81.5 mm
54.0 mm
0,0821 € - 0,1986 € 17500 Varastossa
22.1 mm
11.0 mm
0,536 € - 1,8094 € 3030 Varastossa
70.0 mm
47.0 mm
0,3381 € - 0,719 € 8040 Varastossa
39.5 mm
43.0 mm
0,223 € - 0,3506 € 7200 Varastossa
25.0 mm
37.0 mm
0,3915 € - 0,943 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.5 mm
12.3 mm
0,2946 € - 0,7161 € 1900 Varastossa
53.5 mm
12.3 mm
0,4181 € - 1,0078 € 16370 Varastossa
82.0 mm
12.3 mm
0,2441 € - 0,5894 € 35880 Varastossa
44.5 mm
12.4 mm
0,3396 € - 0,8634 € 17265 Varastossa
63.0 mm
12.6 mm
0,1768 € - 0,4273 € 12250 Varastossa
38.0 mm
12.2 mm
0,3887 € - 0,9371 € 3300 Varastossa
69.8 mm
12.1 mm
0,1978 € - 0,4744 € 19257 Varastossa
41.2 mm
12.8 mm
  • / 2
Päätysuoja 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Punainen

10082379

Hinta-alue
0,1635 € - 0,0676 €

Varastotasot
6660 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Punainen

10084540

Hinta-alue
0,94 € - 0,3901 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Punainen

10090381

Hinta-alue
0,1476 € - 0,061 €

Varastotasot
4575 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Punainen

10077887

Hinta-alue
0,6689 € - 0,2778 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085370

Hinta-alue
0,9813 € - 0,3718 €

Varastotasot
991 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Punainen

10084533

Hinta-alue
1,1611 € - 0,4799 €

Varastotasot
4680 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Punainen

10087367

Hinta-alue
0,9165 € - 0,3774 €

Varastotasot
2160 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085394

Hinta-alue
2,1159 € - 0,63 €

Varastotasot
294 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Punainen

10082102

Hinta-alue
0,1986 € - 0,0821 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085387

Hinta-alue
1,8094 € - 0,536 €

Varastotasot
3030 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085264

Hinta-alue
0,719 € - 0,3381 €

Varastotasot
8040 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085356

Hinta-alue
0,3506 € - 0,223 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Punainen

10069783

Hinta-alue
0,943 € - 0,3915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Punainen

10071342

Hinta-alue
0,7161 € - 0,2946 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Punainen

10074015

Hinta-alue
1,0078 € - 0,4181 €

Varastotasot
16370 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Punainen

10068953

Hinta-alue
0,5894 € - 0,2441 €

Varastotasot
35880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Punainen

10071854

Hinta-alue
0,8634 € - 0,3396 €

Varastotasot
17265 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Punainen

10071502

Hinta-alue
0,4273 € - 0,1768 €

Varastotasot
12250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Punainen

10072509

Hinta-alue
0,9371 € - 0,3887 €

Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Punainen

10070284

Hinta-alue
0,4744 € - 0,1978 €

Varastotasot
19257 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000