Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Sopii erinomaisesti kierteisille ja kierteettömille letkuille, putkille ja tangoille.Lyhyt versio yleiskäyttöön tarkoitetussa sulkemisessa ja pitkässä versiossa on ylimääräinen syvyys ja ohennettu reuna, joka takaa tiukan istuvuuden.Se ei kutistu kuumennettaessa käyttöprosessin aikana. Materiaali: PVC, LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1610, SR1620
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3819 € - 0,92 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,3313 € - 0,8424 € | 13865 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,1588 € - 0,3852 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,4079 € - 0,9832 € | 17187 Varastossa |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,1033 € - 0,2498 € | 15576 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 0,1725 € - 0,4168 € | 6862 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,3354 € - 0,8107 € | 460 Varastossa |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,3299 € - 0,7015 € | 7127 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 0,3628 € - 0,9574 € | 199 Varastossa |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,2175 € - 0,3421 € | 20262 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 0,2697 € - 0,5347 € | 28134 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,0659 € - 0,1595 € | 3560 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,6147 € - 2,0643 € | 144 Varastossa |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,4682 € - 1,1328 € | 4842 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,3682 € - 0,8941 € | 1075 Varastossa |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,1156 € - 0,2797 € | 26965 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,3792 € - 0,9142 € | 4398 Varastossa |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 0,3806 € - 0,9171 € | 400 Varastossa |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,0595 € - 0,144 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3066 € - 0,3217 € | 1998 Varastossa |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa