Valikko Haku

Putkien päätysuojat

Varastossa

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Sopii erinomaisesti kierteisille ja kierteettömille letkuille, putkille ja tangoille.Lyhyt versio yleiskäyttöön tarkoitetussa sulkemisessa ja pitkässä versiossa on ylimääräinen syvyys ja ohennettu reuna, joka takaa tiukan istuvuuden.Se ei kutistu kuumennettaessa käyttöprosessin aikana. Materiaali: PVC, LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1610, SR1620

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Tyyppi Osta
0,2601 € - 0,6267 € 5100 Varastossa
47.0 mm
12.4 mm
0,193 € - 0,4629 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.2 mm
12.8 mm
0,2875 € - 0,6986 € 558 Varastossa
53.5 mm
12.3 mm
0,2382 € - 0,575 € 20520 Varastossa
44.5 mm
12.4 mm
0,0902 € - 0,2176 € 25950 Varastossa
25.5 mm
13.1 mm
0,271 € - 0,6526 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.3 mm
11.7 mm
0,3819 € - 0,9229 € 1646 Varastossa
79.4 mm
12.7 mm
0,0801 € - 0,1937 € 17758 Varastossa
22.1 mm
11.0 mm
0,5229 € - 1,7653 € 240 Varastossa
70.0 mm
47.0 mm
  • / 2
Päätysuoja 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Punainen

10072745

Hinta-alue
0,6267 € - 0,2601 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Punainen

10070284

Hinta-alue
0,4629 € - 0,193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Punainen

10071342

Hinta-alue
0,6986 € - 0,2875 €

Varastotasot
558 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Punainen

10068953

Hinta-alue
0,575 € - 0,2382 €

Varastotasot
20520 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Punainen

10072622

Hinta-alue
0,2176 € - 0,0902 €

Varastotasot
25950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Punainen

10077887

Hinta-alue
0,6526 € - 0,271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Punainen

10075098

Hinta-alue
0,9229 € - 0,3819 €

Varastotasot
1646 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Punainen

10082102

Hinta-alue
0,1937 € - 0,0801 €

Varastotasot
17758 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085387

Hinta-alue
1,7653 € - 0,5229 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000