Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.
Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.
Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.
Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | h | Väri | Materiaali | Pidiketyyppi | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2526 € - 0,4774 € | 2000 Varastossa |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1966 € | 900 Varastossa |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,3059 € - 0,5805 € | 19080 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 0,5416 € - 1,1257 € | 1800 Varastossa |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,4735 € - 3,6248 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,4196 € - 0,8192 € | 2100 Varastossa |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,4392 € - 0,8605 € | 14350 Varastossa |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 0,2441 € - 0,663 € | 3600 Varastossa |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,2266 € | 1780 Varastossa |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 0,87 € - 1,371 € | 20298 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,0089 € - 1,5857 € | 45 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6848 € - 1,11 € | 250 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7072 € - 1,3878 € | 13850 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2133 € - 0,2764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,209 € - 0,2708 € | 11095 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6792 € - 1,0735 € | 2160 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,689 € - 1,1184 € | 178 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1338 € - 2,2014 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,884 € - 1,3892 € | 3949 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,5037 € - 0,8181 € | 1447 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa