Valikko Haku

Putkien päätytulpat

Varastossa

Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.

Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.

Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.

  • Tarjoaa varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, saastumisen ja vahingon putkessa tai letkussa.
  • Käytetään rakennus-, putkityö- ja tuotantoteollisuuksissa.
  • Tarjoaa tarkan ja varman tiivistyksen.
Materiaali: LDPE, PVC, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D h Väri Materiaali Pidiketyyppi d Osta
1,1719 € - 2,9326 € 3237 Varastossa
12.7 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
165.1 mm
1,1815 € - 3,1913 € 6263 Varastossa
15.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
152.4 mm
0,7872 € - 1,5353 € 782 Varastossa
4.75 mm
12.7 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
120.7 mm
0,2272 € - 0,621 € 1800 Varastossa
2.25 mm
9.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
57.2 mm
0,131 € - 0,1938 € 3600 Varastossa
1.25 mm
6.4 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
31.8 mm
0,271 € - 0,5721 € 850 Varastossa
2.56 mm
9.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
65.0 mm
0,0774 € - 0,2003 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
25.0 mm
0,3272 € - 0,6382 € 292 Varastossa
2.75 mm
11.1 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
69.9 mm
0,4257 € - 0,828 € 560 Varastossa
3.25 mm
12.7 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
82.6 mm
1,0172 € - 1,9838 € 325 Varastossa
12.7 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
139.7 mm
0,0881 € - 0,253 € 31317 Varastossa
8.4 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
30.0 mm
0,1684 € - 0,3162 € 1855 Varastossa
9.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
38.1 mm
0,4394 € - 1,1989 € 2947 Varastossa
12.7 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
88.9 mm
0,141 € - 0,2581 € 840 Varastossa
6.4 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
50.8 mm
0,5688 € - 0,8848 € 39037 Varastossa
3.75 mm
12.7 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
95.3 mm
0,282 € - 0,5807 € 1680 Varastossa
10.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Sormiotteella
63.0 mm
0,1861 € - 0,3622 € 1210 Varastossa
1.75 mm
9.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
44.5 mm
0,6722 € - 1,311 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
114.3 mm
0,5284 € - 1,0292 € 204 Varastossa
8.8 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
99.0 mm
0,8611 € - 2,4668 € 832 Varastossa
15.2 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
127.0 mm
  • / 5
Päätytulppa 165.1 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082935

Hinta-alue
2,9326 € - 1,1719 €

Varastotasot
3237 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    165.1 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 152.4 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082416

Hinta-alue
3,1913 € - 1,1815 €

Varastotasot
6263 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    152.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 120.7 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10084496

Hinta-alue
1,5353 € - 0,7872 €

Varastotasot
782 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    120.7 mm
  • D
    4.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 57.2 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10068939

Hinta-alue
0,621 € - 0,2272 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 31.8 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10084625

Hinta-alue
0,1938 € - 0,131 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • D
    1.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 65.0 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10084489

Hinta-alue
0,5721 € - 0,271 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    65.0 mm
  • D
    2.56 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 25.0 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082478

Hinta-alue
0,2003 € - 0,0774 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 69.9 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10070222

Hinta-alue
0,6382 € - 0,3272 €

Varastotasot
292 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    69.9 mm
  • D
    2.75 mm
  • h
    11.1 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 82.6 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082294

Hinta-alue
0,828 € - 0,4257 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    82.6 mm
  • D
    3.25 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 139.7 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082874

Hinta-alue
1,9838 € - 1,0172 €

Varastotasot
325 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 30.0 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082423

Hinta-alue
0,253 € - 0,0881 €

Varastotasot
31317 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • h
    8.4 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 38.1 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10077481

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1684 €

Varastotasot
1855 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 88.9 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082300

Hinta-alue
1,1989 € - 0,4394 €

Varastotasot
2947 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 50.8 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082898

Hinta-alue
0,2581 € - 0,141 €

Varastotasot
840 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 95.3 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082430

Hinta-alue
0,8848 € - 0,5688 €

Varastotasot
39037 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    95.3 mm
  • D
    3.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 63.0 mm Sormiotteella LDPE - PIR Valkoinen

10084519

Hinta-alue
0,5807 € - 0,282 €

Varastotasot
1680 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
Päätytulppa 44.5 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10070215

Hinta-alue
0,3622 € - 0,1861 €

Varastotasot
1210 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • D
    1.75 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 114.3 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082867

Hinta-alue
1,311 € - 0,6722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    114.3 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 99.0 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10071908

Hinta-alue
1,0292 € - 0,5284 €

Varastotasot
204 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    99.0 mm
  • h
    8.8 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 127.0 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Valkoinen

10082393

Hinta-alue
2,4668 € - 0,8611 €

Varastotasot
832 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    127.0 mm
  • h
    15.2 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta