Valikko Haku

Putkien päätytulpat

Varastossa

Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.

Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.

Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.

  • Tarjoaa varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, saastumisen ja vahingon putkessa tai letkussa.
  • Käytetään rakennus-, putkityö- ja tuotantoteollisuuksissa.
  • Tarjoaa tarkan ja varman tiivistyksen.
Materiaali: LDPE, PVC, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D h Väri Materiaali Pidiketyyppi d Osta
0,2984 € - 0,5664 € 19195 Varastossa
8.0 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
71.5 mm
1,4375 € - 3,5363 € 66 Varastossa
12.7 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
203.2 mm
0,1779 € - 0,2286 € 4203 Varastossa
15.0 mm
10.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
12.0 mm
0,2135 € - 0,2751 € 439 Varastossa
19.0 mm
12.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
16.0 mm
0,2149 € - 0,2765 € 750 Varastossa
20.0 mm
12.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
17.0 mm
0,69 € - 1,354 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
22.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
29.0 mm
0,1725 € - 0,3363 € 4582 Varastossa
7.8 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
40.0 mm
0,9706 € - 1,5197 € 1028 Varastossa
32.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
26.0 mm
1,1062 € - 2,1477 € 421 Varastossa
12.2 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
150.0 mm
0,601 € - 1,1759 € 1234 Varastossa
10.7 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
108.0 mm
0,6681 € - 1,0829 € 1250 Varastossa
25.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
19.0 mm
0,141 € - 0,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
8.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
8.0 mm
0,4285 € - 0,8395 € 14428 Varastossa
9.5 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
83.8 mm
0,219 € - 0,282 € 652 Varastossa
22.0 mm
12.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
18.0 mm
0,1506 € - 0,2211 € 1780 Varastossa
1.62 mm
6.4 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
41.1 mm
0,4915 € - 0,7981 € 200 Varastossa
27.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
22.0 mm
0,1793 € - 0,2327 € 2498 Varastossa
16.0 mm
10.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
13.0 mm
2,5465 € - 6,202 € 2853 Varastossa
45.0 mm
25.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
40.0 mm
0,2039 € - 0,2642 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
10.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
14.0 mm
0,9843 € - 1,547 € 45 Varastossa
31.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
27.0 mm
  • / 5
Päätytulppa 71.5 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10085905

Hinta-alue
0,5664 € - 0,2984 €

Varastotasot
19195 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 203.2 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10104576

Hinta-alue
3,5363 € - 1,4375 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 12.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060124

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1779 €

Varastotasot
4203 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 16.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060162

Hinta-alue
0,2751 € - 0,2135 €

Varastotasot
439 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 17.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060179

Hinta-alue
0,2765 € - 0,2149 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 29.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10060216

Hinta-alue
1,354 € - 0,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 40.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10085875

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1725 €

Varastotasot
4582 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 26.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179857

Hinta-alue
1,5197 € - 0,9706 €

Varastotasot
1028 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 150.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10087541

Hinta-alue
2,1477 € - 1,1062 €

Varastotasot
421 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 108.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10087589

Hinta-alue
1,1759 € - 0,601 €

Varastotasot
1234 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 19.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179796

Hinta-alue
1,0829 € - 0,6681 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 8.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060100

Hinta-alue
0,1834 € - 0,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 83.8 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10086490

Hinta-alue
0,8395 € - 0,4285 €

Varastotasot
14428 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    83.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 18.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060186

Hinta-alue
0,282 € - 0,219 €

Varastotasot
652 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 41.1 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10084649

Hinta-alue
0,2211 € - 0,1506 €

Varastotasot
1780 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 22.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10060193

Hinta-alue
0,7981 € - 0,4915 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 13.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060131

Hinta-alue
0,2327 € - 0,1793 €

Varastotasot
2498 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 40.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179871

Hinta-alue
6,202 € - 2,5465 €

Varastotasot
2853 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 14.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

10060148

Hinta-alue
0,2642 € - 0,2039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 27.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179864

Hinta-alue
1,547 € - 0,9843 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta