Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.
Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.
Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.
Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | h | Väri | Materiaali | Pidiketyyppi | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1338 € - 2,2014 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,2133 € - 0,2764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,6101 € - 6,357 € | 2653 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0341 € - 0,053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
Sormiotteella
|
1.366 in
34.7 mm
|
||
| 0,0812 € - 0,1264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.378 in
85.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
Sormiotteella
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0584 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
Sormiotteella
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0272 € - 0,0423 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
Sormiotteella
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,2511 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.811 in
96.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 0,0225 € - 0,035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.681 in
17.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 0,056 € - 0,0872 € | 90 Varastossa |
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.016 in
76.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,0141 € - 0,0219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0198 € - 0,0308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,1119 € | 8000 Varastossa |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,1428 € - 0,2222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0786 € | 9500 Varastossa |
1.614 in
41.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,1119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.461 in
62.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
2.323 in
59.0 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,1036 € | 3498 Varastossa |
2.028 in
51.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| 0,0198 € - 0,0308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.815 in
20.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.772 in
19.6 mm