Valikko Haku

Putkien päätytulpat

Varastossa

Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.

Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.

Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.

  • Tarjoaa varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, saastumisen ja vahingon putkessa tai letkussa.
  • Käytetään rakennus-, putkityö- ja tuotantoteollisuuksissa.
  • Tarjoaa tarkan ja varman tiivistyksen.
Materiaali: LDPE, PVC, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D h Väri Materiaali Pidiketyyppi d Osta
0,8762 € - 1,3827 € 7143 Varastossa
29.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
24.0 mm
0,69 € - 1,354 € 10800 Varastossa
36.0 mm
22.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
29.0 mm
0,2081 € - 0,2697 € 968 Varastossa
18.0 mm
10.0 mm
Musta
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
15.0 mm
0,2135 € - 0,2751 € 4939 Varastossa
19.0 mm
12.0 mm
Musta
LDPE - PIR
Ilman sormiotetta
16.0 mm
0,9214 € - 1,4512 € 16160 Varastossa
30.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
25.0 mm
0,0265 € - 0,0413 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
11.0 mm
Väritön
LDPE
Sormiotteella
24.0 mm
0,0366 € - 0,0569 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
10.0 mm
Väritön
LDPE
Sormiotteella
4.0 mm
  • / 5
Päätytulppa 24.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179833

Hinta-alue
1,3827 € - 0,8762 €

Varastotasot
7143 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 29.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10060216

Hinta-alue
1,354 € - 0,69 €

Varastotasot
10800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 15.0 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Musta

10060155

Hinta-alue
0,2697 € - 0,2081 €

Varastotasot
968 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 16.0 mm Ilman sormiotetta LDPE - PIR Musta

10060162

Hinta-alue
0,2751 € - 0,2135 €

Varastotasot
4939 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 25.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

10179840

Hinta-alue
1,4512 € - 0,9214 €

Varastotasot
16160 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 24.0 mm Sormiotteella LDPE Väritön

20591977

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 4.0 mm Sormiotteella LDPE Väritön

20591991

Hinta-alue
0,0569 € - 0,0366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön