Valikko Haku

Putkisuojat kovaan käyttöön

Varastossa

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Käytetään suojaamaan putken pää pölyltä, lialta ja muilta epäpuhtauksilta.Käytetään putkistossa, lämmityksessä, tuuletuksessa ja teollisissa kohteissa.Kestää 66 C - -40 C lämpötiloja. Materiaali: LDPE, PE Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1389

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali h d1 Osta
0,4406 € - 1,0461 € 77 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
0,5023 € - 1,2112 € 700 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,8616 € - 2,0422 € 6225 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,536 € - 1,1994 € 1058 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,3929 € - 0,9312 € 4919 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
0,4645 € - 1,0992 € 1280 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
0,9921 € - 1,9184 € 60 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
0,8209 € - 1,945 € 660 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
1,3864 € - 3,2711 € 765 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,123 € - 0,3212 € 2750 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
1,2573 € - 15,4422 € 300 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,6763 € - 1,5943 € 362 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
0,1627 € - 0,4597 € 16200 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
0,4055 € - 0,9695 € 1120 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
0,7325 € - 1,6414 € 9140 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
0,181 € - 0,4184 € 27234 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
0,7465 € - 2,1866 € 2075 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,5206 € - 1,2259 € 2600 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,1978 € - 0,3153 € 160 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,2189 € - 0,5216 € 18755 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
  • / 2
Sisätulppa 34.1 mm 22.8 mm Keltainen

10083420

Hinta-alue
1,0461 € - 0,4406 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 42.9 mm 25.4 mm Keltainen

10083437

Hinta-alue
1,2112 € - 0,5023 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 60.3 mm 26.6 mm Keltainen

10069141

Hinta-alue
2,0422 € - 0,8616 €

Varastotasot
6225 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 41.3 mm 26.6 mm Musta

10104392

Hinta-alue
1,1994 € - 0,536 €

Varastotasot
1058 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 31.8 mm 25.4 mm Keltainen

10070123

Hinta-alue
0,9312 € - 0,3929 €

Varastotasot
4919 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 35.0 mm 24.6 mm Keltainen

10082287

Hinta-alue
1,0992 € - 0,4645 €

Varastotasot
1280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 63.5 mm 30.4 mm Keltainen

10071656

Hinta-alue
1,9184 € - 0,9921 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    63.5 mm
  • h
    30.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 57.2 mm 25.4 mm Keltainen

10081778

Hinta-alue
1,945 € - 0,8209 €

Varastotasot
660 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 76.1 mm 31.0 mm Keltainen

10081730

Hinta-alue
3,2711 € - 1,3864 €

Varastotasot
765 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 21.4 mm 17.2 mm Keltainen

10083383

Hinta-alue
0,3212 € - 0,123 €

Varastotasot
2750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Musta

10106914

Hinta-alue
15,4422 € - 1,2573 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa LDPE - PIR Keltainen

10081808

Hinta-alue
1,5943 € - 0,6763 €

Varastotasot
362 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Keltainen

10083406

Hinta-alue
0,4597 € - 0,1627 €

Varastotasot
16200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 33.4 mm 24.8 mm Keltainen

10071724

Hinta-alue
0,9695 € - 0,4055 €

Varastotasot
1120 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 48.3 mm 27.0 mm Musta

10104439

Hinta-alue
1,6414 € - 0,7325 €

Varastotasot
9140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 22.2 mm 17.7 mm Keltainen

10083390

Hinta-alue
0,4184 € - 0,181 €

Varastotasot
27234 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 60.3 mm 26.6 mm Musta

10104408

Hinta-alue
2,1866 € - 0,7465 €

Varastotasot
2075 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3923509000
Sisätulppa 42.9 mm 25.4 mm Musta

10105269

Hinta-alue
1,2259 € - 0,5206 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3923509000
Sisätulppa 27.0 mm 25.4 mm Musta

10104187

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1978 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 27.0 mm 25.4 mm Keltainen

10083413

Hinta-alue
0,5216 € - 0,2189 €

Varastotasot
18755 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790