Valikko Haku

Putkisuojat kovaan käyttöön

Varastossa

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

  • Käytetään suojaamaan putken pää pölyltä, lialta ja muilta epäpuhtauksilta.
  • Käytetään putkistossa, lämmityksessä, tuuletuksessa ja teollisissa kohteissa.
  • Kestää 66 C - -40 C lämpötiloja.
Materiaali: LDPE, PE Väri: Musta, Keltainen Sarjanumero: SR1389

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali h d1 Osta
0,5079 € - 1,196 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PE
25.4 mm
42.9 mm
0,4299 € - 1,0206 € 77 Varastossa
Keltainen
PE
22.8 mm
34.1 mm
0,1766 € - 0,4082 € 2484 Varastossa
Keltainen
PE
17.7 mm
22.2 mm
0,7146 € - 1,6014 € 260 Varastossa
Musta
PE
27.0 mm
48.3 mm
0,3956 € - 0,9459 € 120 Varastossa
Keltainen
PE
24.8 mm
33.4 mm
0,2135 € - 0,5089 € 2381 Varastossa
Keltainen
PE
25.4 mm
27.0 mm
0,4901 € - 1,1816 € 200 Varastossa
Keltainen
PE
25.4 mm
42.9 mm
0,193 € - 0,3076 € 160 Varastossa
Musta
PE
25.4 mm
27.0 mm
0,9679 € - 1,8717 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
PE
30.4 mm
63.5 mm
0,8406 € - 1,9924 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
PE
26.6 mm
60.3 mm
0,5229 € - 1,1701 € 758 Varastossa
Musta
PE
26.6 mm
41.3 mm
1,2089 € - 2,8664 € 102 Varastossa
Keltainen
PE
30.0 mm
70.0 mm
0,7269 € - 1,725 € 100 Varastossa
Keltainen
PE
24.3 mm
50.8 mm
0,7516 € - 1,7825 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
PE
28.4 mm
54.0 mm
0,512 € - 1,2161 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
PE
26.6 mm
44.5 mm
0,7283 € - 2,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PE
26.6 mm
60.3 mm
0,1588 € - 0,4485 € 3150 Varastossa
Keltainen
LDPE
22.0 mm
25.4 mm
0,6599 € - 1,5554 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
1,2267 € - 15,0655 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PE
31.0 mm
76.1 mm
1,6155 € - 3,4213 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
PE
31.0 mm
82.5 mm
  • / 2
Sisätulppa 42.9 mm 25.4 mm Musta

10105269

Hinta-alue
1,196 € - 0,5079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3923509000
Sisätulppa 34.1 mm 22.8 mm Keltainen

10083420

Hinta-alue
1,0206 € - 0,4299 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 22.2 mm 17.7 mm Keltainen

10083390

Hinta-alue
0,4082 € - 0,1766 €

Varastotasot
2484 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 48.3 mm 27.0 mm Musta

10104439

Hinta-alue
1,6014 € - 0,7146 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 33.4 mm 24.8 mm Keltainen

10071724

Hinta-alue
0,9459 € - 0,3956 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 27.0 mm 25.4 mm Keltainen

10083413

Hinta-alue
0,5089 € - 0,2135 €

Varastotasot
2381 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 42.9 mm 25.4 mm Keltainen

10083437

Hinta-alue
1,1816 € - 0,4901 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 27.0 mm 25.4 mm Musta

10104187

Hinta-alue
0,3076 € - 0,193 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 63.5 mm 30.4 mm Keltainen

10071656

Hinta-alue
1,8717 € - 0,9679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    63.5 mm
  • h
    30.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 60.3 mm 26.6 mm Keltainen

10069141

Hinta-alue
1,9924 € - 0,8406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 41.3 mm 26.6 mm Musta

10104392

Hinta-alue
1,1701 € - 0,5229 €

Varastotasot
758 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 70.0 mm 30.0 mm Keltainen

10082263

Hinta-alue
2,8664 € - 1,2089 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 50.8 mm 24.3 mm Keltainen

10068922

Hinta-alue
1,725 € - 0,7269 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 54.0 mm 28.4 mm Keltainen

10072417

Hinta-alue
1,7825 € - 0,7516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 44.5 mm 26.6 mm Keltainen

10081792

Hinta-alue
1,2161 € - 0,512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 60.3 mm 26.6 mm Musta

10104408

Hinta-alue
2,1333 € - 0,7283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3923509000
Sisätulppa 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE Keltainen

10083406

Hinta-alue
0,4485 € - 0,1588 €

Varastotasot
3150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 48.3 mm (ID) 28.0 mm (H) LDPE Keltainen

10081808

Hinta-alue
1,5554 € - 0,6599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) PE Musta

10106914

Hinta-alue
15,0655 € - 1,2267 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 82.5 mm 31.0 mm Keltainen

10082362

Hinta-alue
3,4213 € - 1,6155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790