Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Käytetään suojaamaan putken pää pölyltä, lialta ja muilta epäpuhtauksilta.Käytetään putkistossa, lämmityksessä, tuuletuksessa ja teollisissa kohteissa.Kestää 66 C - -40 C lämpötiloja. Materiaali: LDPE, PE Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1389
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | h | d1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7269 € - 1,725 € | 240 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,12 € - 0,3133 € | 2803 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 1,2089 € - 2,8664 € | 1080 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,512 € - 1,2161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,4559 € - 1,0781 € | 1150 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7516 € - 1,7825 € | 210 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,8009 € - 1,8975 € | 660 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,4531 € - 1,0724 € | 1280 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3833 € - 0,9085 € | 4919 Varastossa |
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,193 € - 0,3076 € | 162 Varastossa |
Musta
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa