Mutteri, jonka ulkopinta on pyälletty nopean, työkaluttoman asennuksen ja irrottamisen mahdollistamiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Ulkohalkaisija | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,108 € - 0,1199 € | 21578 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,2076 € | 4000 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10065242 | 0,1978 € - 0,2076 € | 8017 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,1796 € - 0,2006 € | 26349 Varastossa |
M4
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2806 € - 0,5108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2806 € - 0,5108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2918 € - 0,5304 € | 8555 Varastossa |
M5
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % lasikuitua
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3578 € - 0,5809 € | 800 Varastossa |
M8
|
Valkoinen
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,3732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Valkoinen
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,2806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,2904 € | 547 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,268 € - 0,4911 € | 1442 Varastossa |
M4
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % lasikuitua
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,2806 € | 6715 Varastossa |
M3
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0968 € - 0,1075 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1726 € - 0,181 € | 44975 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2217 € | 8800 Varastossa |
M5
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,188 € - 0,1978 € | 1918 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,1641 € | 27072 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2371 € - 0,2371 € | 66500 Varastossa |
M6
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2006 € | 6000 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa