Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mutteri, jonka ulkopinta on pyälletty nopean, työkaluttoman asennuksen ja irrottamisen mahdollistamiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Ulkohalkaisija | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 Varastossa |
M5
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 10065211 | 9484 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 30500 Varastossa |
M6
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 3450 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa