Valikko Haku

Pyöreä nauhatiiviste

Varastossa

Round cord gasket with either EPDM Sponge or EPDM Solid profiles in a black finish. Provides edge protection and sealing.

Series Code :SR6487

Sarjanumero: SR6487

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Ulkohalkaisija Osta
5,5431 € - 6,5255 € 208 Varastossa
EPDM-sieni
4.0 mm
14,6367 € - 17,2188 € 39 Varastossa
EPDM-kiinteä
6.0 mm
8,2235 € - 9,683 € Kysy toimitusaikaa täältä
EPDM-sieni
5.0 mm
19,9834 € - 26,6211 € 4 Varastossa
EPDM-kiinteä
8.0 mm
23,4044 € - 28,8943 € Kysy toimitusaikaa täältä
EPDM-kiinteä
3.0 mm
38,4231 € - 51,2495 € Kysy toimitusaikaa täältä
EPDM-sieni
12.0 mm
2,6523 € - 3,1154 € 245 Varastossa
EPDM-sieni
2.5 mm
4,9538 € - 5,8378 € 334 Varastossa
EPDM-sieni
3.0 mm
9,4865 € - 11,1565 € 12 Varastossa
EPDM-kiinteä
5.0 mm
24,3197 € - 32,4169 € 1 Varastossa
EPDM-sieni
9.5 mm
48,8919 € - 65,1986 € 4 Varastossa
EPDM-kiinteä
12.0 mm
19,9694 € - 23,4917 € Kysy toimitusaikaa täältä
EPDM-sieni
8.0 mm
7,9384 € - 9,6055 € 180 Varastossa
EPDM-kiinteä
4.0 mm
27,828 € - 37,118 € 2 Varastossa
EPDM-kiinteä
9.5 mm
Round Cord Gasket 4.0 mm 10.0 m EPDM-sieni Musta

10304495

Hinta-alue
6,5255 € - 5,5431 €

Varastotasot
208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Materiaali
    EPDM-sieni
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
Round Cord Gasket 6.0 mm 10.0 m EPDM-kiinteä Musta

10304587

Hinta-alue
17,2188 € - 14,6367 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Materiaali
    EPDM-kiinteä
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
Round Cord Gasket 5.0 mm 10.0 m EPDM-sieni Musta

10304501

Hinta-alue
9,683 € - 8,2235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Materiaali
    EPDM-sieni
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
Round Cord Gasket 8.0 mm 10.0 m EPDM-kiinteä Musta

10304594

Hinta-alue
26,6211 € - 19,9834 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Materiaali
    EPDM-kiinteä
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
Round Cord Gasket 3.0 mm 10.0 m EPDM-kiinteä Musta

10304556

Hinta-alue
28,8943 € - 23,4044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Materiaali
    EPDM-kiinteä
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
Round Cord Gasket 12.0 mm 10.0 m EPDM-sieni Musta

10304549

Hinta-alue
51,2495 € - 38,4231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Materiaali
    EPDM-sieni
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
Round Cord Gasket 2.5 mm 10.0 m EPDM-sieni Musta

10304471

Hinta-alue
3,1154 € - 2,6523 €

Varastotasot
245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    2.5 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Materiaali
    EPDM-sieni
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
Round Cord Gasket 3.0 mm 10.0 m EPDM-sieni Musta

10304488

Hinta-alue
5,8378 € - 4,9538 €

Varastotasot
334 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Materiaali
    EPDM-sieni
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
Round Cord Gasket 5.0 mm 10.0 m EPDM-kiinteä Musta

10304570

Hinta-alue
11,1565 € - 9,4865 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Materiaali
    EPDM-kiinteä
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
Round Cord Gasket 9.5 mm 10.0 m EPDM-sieni Musta

10304532

Hinta-alue
32,4169 € - 24,3197 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Materiaali
    EPDM-sieni
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
Round Cord Gasket 12.0 mm 10.0 m EPDM-kiinteä Musta

10304617

Hinta-alue
65,1986 € - 48,8919 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Materiaali
    EPDM-kiinteä
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
Round Cord Gasket 8.0 mm 10.0 m EPDM-sieni Musta

10304525

Hinta-alue
23,4917 € - 19,9694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Materiaali
    EPDM-sieni
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
Round Cord Gasket 4.0 mm 10.0 m EPDM-kiinteä Musta

10304563

Hinta-alue
9,6055 € - 7,9384 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Materiaali
    EPDM-kiinteä
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
Round Cord Gasket 9.5 mm 10.0 m EPDM-kiinteä Musta

10304600

Hinta-alue
37,118 € - 27,828 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Materiaali
    EPDM-kiinteä
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä