Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Pyöreät tuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.
Sarjanumero: SR2797
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäkierteen pituus | Rungon halkaisija | Tyyli | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Sisäkierteen pituus A | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8357 € - 0,8709 € | 1500 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7325 € - 1,0586 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9531 € - 2,1433 € | 244 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7325 € - 1,0586 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7375 € - 1,9784 € | 500 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0288 € - 1,071 € | 1098 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8421 € - 0,8778 € | 762 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,806 € - 5,806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8616 € - 0,8973 € | 1242 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8925 € - 1,2865 € | 1562 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9265 € - 0,9655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9534 € - 1,4622 € | 2090 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,1391 € - 1,1391 € | 2181 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8291 € - 1,2868 € | 200 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9007 € - 1,2984 € | 254 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,7534 € - 1,0868 € | 1955 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1906 € - 2,288 € | 291 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7154 € - 1,0004 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9444 € - 0,9831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7324 € - 1,1426 € | 581 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa