Valikko Haku

Pyöreät eristystuet

Varastossa

Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Pyöreät tuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.

Sarjanumero: SR2797

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
177 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäkierteen pituus Rungon halkaisija Tyyli Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Sisäkierteen pituus A Välilevyn pituus Osta
0,8291 € - 1,2868 € 96 Varastossa
8.0 mm
Uros/uros
20.0 mm
0,8451 € - 1,2195 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Uros/uros
30.0 mm
0,7325 € - 1,0586 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
0,9054 € - 0,9428 € 98 Varastossa
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
20.0 mm
0,7325 € - 1,0586 € 98 Varastossa
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
0,8421 € - 0,8778 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
0,8421 € - 0,8778 € 60 Varastossa
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
0,7381 € - 0,8722 € 265 Varastossa
6.5 mm
Uros/uros
12.0 mm
0,5722 € - 0,9282 € 17100 Varastossa
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
7.5 mm
15.0 mm
0,538 € - 0,8748 € 1300 Varastossa
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
7.5 mm
15.0 mm
0,5722 € - 0,9282 € 8700 Varastossa
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
20.0 mm
0,8803 € - 1,3444 € 2170 Varastossa
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
0,9214 € - 1,4101 € 100 Varastossa
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
35.0 mm
0,538 € - 0,8748 € 9690 Varastossa
3.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
3.0 mm
6.0 mm
0,8378 € - 1,317 € 696 Varastossa
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
35.0 mm
0,8378 € - 1,317 € 5999 Varastossa
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
0,538 € - 0,8748 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
8.0 mm
18.0 mm
0,8378 € - 1,317 € 6571 Varastossa
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
25.0 mm
0,9054 € - 0,9428 € 12 Varastossa
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
25.0 mm
2,7962 € - 2,7962 € 89 Varastossa
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
30.0 mm
  • / 9
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M4 20.0 mm PA

10176498

Hinta-alue
1,2868 € - 0,8291 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M3 30.0 mm PA

10176375

Hinta-alue
1,2195 € - 0,8451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 15.0 mm

10175941

Hinta-alue
1,0586 € - 0,7325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 20.0 mm

10175873

Hinta-alue
0,9428 € - 0,9054 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 10.0 mm

10175910

Hinta-alue
1,0586 € - 0,7325 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 15.0 mm

10175859

Hinta-alue
0,8778 € - 0,8421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 10.0 mm

10175828

Hinta-alue
0,8778 € - 0,8421 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 12.0 mm PA

10176054

Hinta-alue
0,8722 € - 0,7381 €

Varastotasot
265 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 15.0 mm

10131190

Hinta-alue
0,9282 € - 0,5722 €

Varastotasot
17100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    7.5 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 15.0 mm

10131183

Hinta-alue
0,8748 € - 0,538 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    7.5 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 20.0 mm

10131237

Hinta-alue
0,9282 € - 0,5722 €

Varastotasot
8700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 30.0 mm

10131275

Hinta-alue
1,3444 € - 0,8803 €

Varastotasot
2170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 35.0 mm

10131282

Hinta-alue
1,4101 € - 0,9214 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 6.0 mm

10131114

Hinta-alue
0,8748 € - 0,538 €

Varastotasot
9690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    3.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 6.0 mm M3 35.0 mm

10131077

Hinta-alue
1,317 € - 0,8378 €

Varastotasot
696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 30.0 mm

10131268

Hinta-alue
1,317 € - 0,8378 €

Varastotasot
5999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 18.0 mm

10131206

Hinta-alue
0,8748 € - 0,538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    8.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 25.0 mm

10131244

Hinta-alue
1,317 € - 0,8378 €

Varastotasot
6571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 25.0 mm

10176122

Hinta-alue
0,9428 € - 0,9054 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 30.0 mm

10176535

Hinta-alue
2,7962 € - 2,7962 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm