Valikko Haku

Pyöreät eristystuet

Varastossa

Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Pyöreät tuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.

Sarjanumero: SR2797

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
177 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäkierteen pituus Rungon halkaisija Tyyli Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Sisäkierteen pituus A Välilevyn pituus Osta
1,2034 € - 1,5938 € 76 Varastossa
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
40.0 mm
0,9054 € - 0,9428 € 509 Varastossa
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
20.0 mm
0,9931 € - 1,0563 € 49 Varastossa
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
18.0 mm
1,4915 € - 1,4915 € 140 Varastossa
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
30.0 mm
1,6962 € - 2,2518 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
50.0 mm
0,7896 € - 1,1391 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
20.0 mm
0,4435 € - 0,7215 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
5.0 mm
10.0 mm
1,8661 € - 1,9472 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
18.0 mm
0,5161 € - 0,8392 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
4.0 mm
8.0 mm
1,0338 € - 1,4915 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
0,9007 € - 1,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
45.0 mm
0,7995 € - 1,2582 € 298 Varastossa
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
35.0 mm
1,0251 € - 1,1391 € 70 Varastossa
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
30.0 mm
1,0133 € - 1,55 € 348 Varastossa
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
50.0 mm
0,7598 € - 1,1979 € 1350 Varastossa
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
25.0 mm
0,4901 € - 0,7968 € 27990 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
8.0 mm
16.0 mm
0,9607 € - 1,3891 € 200 Varastossa
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
25.0 mm
1,5646 € - 2,0764 € 50 Varastossa
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
45.0 mm
1,2034 € - 1,5938 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
45.0 mm
0,5161 € - 0,8392 € 13900 Varastossa
2.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
2.5 mm
5.0 mm
  • / 9
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 40.0 mm

10176764

Hinta-alue
1,5938 € - 1,2034 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 20.0 mm

10176108

Hinta-alue
0,9428 € - 0,9054 €

Varastotasot
509 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 18.0 mm

10176290

Hinta-alue
1,0563 € - 0,9931 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 30.0 mm

10176900

Hinta-alue
1,4915 € - 1,4915 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M6 50.0 mm

10177136

Hinta-alue
2,2518 € - 1,6962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
  • Rungon halkaisija
    12.7 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    12.7 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 20.0 mm

10175972

Hinta-alue
1,1391 € - 0,7896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 6.0 mm M3 10.0 mm

10130940

Hinta-alue
0,7215 € - 0,4435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    5.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 18.0 mm

10176450

Hinta-alue
1,9472 € - 1,8661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 8.0 mm

10131121

Hinta-alue
0,8392 € - 0,5161 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    4.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 30.0 mm

10176733

Hinta-alue
1,4915 € - 1,0338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 45.0 mm

10176214

Hinta-alue
1,2984 € - 0,9007 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 6.0 mm M3 35.0 mm

10131060

Hinta-alue
1,2582 € - 0,7995 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 30.0 mm

10176351

Hinta-alue
1,1391 € - 1,0251 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 50.0 mm

10176610

Hinta-alue
1,55 € - 1,0133 €

Varastotasot
348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 6.0 mm M3 25.0 mm

10131039

Hinta-alue
1,1979 € - 0,7598 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 6.0 mm M3 16.0 mm

10130964

Hinta-alue
0,7968 € - 0,4901 €

Varastotasot
27990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    8.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 25.0 mm

10176702

Hinta-alue
1,3891 € - 0,9607 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M6 45.0 mm

10177105

Hinta-alue
2,0764 € - 1,5646 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
  • Rungon halkaisija
    12.7 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    12.7 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 45.0 mm

10176962

Hinta-alue
1,5938 € - 1,2034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 5.0 mm

10131107

Hinta-alue
0,8392 € - 0,5161 €

Varastotasot
13900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    2.5 mm