Valikko Haku

Pyöreät eristystuet

Varastossa

Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Pyöreät tuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.

Sarjanumero: SR2797

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
177 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäkierteen pituus Rungon halkaisija Tyyli Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Sisäkierteen pituus A Välilevyn pituus Osta
1,0125 € - 1,0336 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
20.0 mm
1,2897 € - 1,7108 € 222 Varastossa
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
M6
12.7 mm
25.0 mm
1,8717 € - 1,8717 € 288 Varastossa
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
M6
12.7 mm
30.0 mm
1,0338 € - 1,4915 € 109 Varastossa
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
30.0 mm
0,9519 € - 1,3764 € 200 Varastossa
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
20.0 mm
0,9607 € - 1,3891 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
Uros/uros
25.0 mm
1,2034 € - 1,5938 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
Uros/uros
40.0 mm
1,0338 € - 1,4915 € 98 Varastossa
9.5 mm
Uros/uros
30.0 mm
1,5646 € - 2,0764 € 200 Varastossa
12.7 mm
Uros/uros
45.0 mm
1,2034 € - 1,5938 € 398 Varastossa
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
40.0 mm
1,6962 € - 1,6962 € 200 Varastossa
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
50.0 mm
1,6806 € - 2,2312 € 88 Varastossa
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
M6
12.7 mm
50.0 mm
0,8064 € - 1,1635 € 96 Varastossa
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
30.0 mm
1,6962 € - 2,2518 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Uros/uros
50.0 mm
0,9607 € - 1,3891 € 100 Varastossa
9.5 mm
Uros/uros
20.0 mm
1,2034 € - 1,5938 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
Uros/uros
45.0 mm
1,5357 € - 2,2747 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
Uros/uros
18.0 mm
1,9959 € - 2,0284 € 100 Varastossa
6.5 mm
Uros/uros
15.0 mm
1,0288 € - 1,071 € 407 Varastossa
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
40.0 mm
0,9519 € - 1,3764 € 1300 Varastossa
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
25.0 mm
  • / 9
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M2.5 20.0 mm

10175880

Hinta-alue
1,0336 € - 1,0125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 12.7 mm M6 25.0 mm

10177037

Hinta-alue
1,7108 € - 1,2897 €

Varastotasot
222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
  • Rungon halkaisija
    12.7 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    12.7 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 12.7 mm M6 30.0 mm

10177051

Hinta-alue
1,8717 € - 1,8717 €

Varastotasot
288 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
  • Rungon halkaisija
    12.7 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    12.7 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M5 30.0 mm

10176917

Hinta-alue
1,4915 € - 1,0338 €

Varastotasot
109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M5 20.0 mm

10176856

Hinta-alue
1,3764 € - 0,9519 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M4 25.0 mm Nailon 6/6

10176726

Hinta-alue
1,3891 € - 0,9607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M5 40.0 mm PA

10176955

Hinta-alue
1,5938 € - 1,2034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M5 30.0 mm PA

10176924

Hinta-alue
1,4915 € - 1,0338 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 12.7 mm M6 45.0 mm PA

10177129

Hinta-alue
2,0764 € - 1,5646 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    12.7 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M4 40.0 mm

10176771

Hinta-alue
1,5938 € - 1,2034 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M5 50.0 mm

10177006

Hinta-alue
1,6962 € - 1,6962 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 12.7 mm M6 50.0 mm

10177143

Hinta-alue
2,2312 € - 1,6806 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
  • Rungon halkaisija
    12.7 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    12.7 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M3 30.0 mm

10176368

Hinta-alue
1,1635 € - 0,8064 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 12.7 mm M6 50.0 mm PA

10177150

Hinta-alue
2,2518 € - 1,6962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    12.7 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M5 20.0 mm PA

10176863

Hinta-alue
1,3891 € - 0,9607 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M5 45.0 mm PA

10176986

Hinta-alue
1,5938 € - 1,2034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M4 18.0 mm PA

10176672

Hinta-alue
2,2747 € - 1,5357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M2.5 15.0 mm PA

10175866

Hinta-alue
2,0284 € - 1,9959 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 40.0 mm

10176191

Hinta-alue
1,071 € - 1,0288 €

Varastotasot
407 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M4 25.0 mm

10176719

Hinta-alue
1,3764 € - 0,9519 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm