Valikko Haku

Pyöreät eristystuet

Varastossa

Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Pyöreät tuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.

Sarjanumero: SR2797

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
177 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäkierteen pituus Rungon halkaisija Tyyli Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Sisäkierteen pituus A Välilevyn pituus Osta
0,6922 € - 1,0004 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
10.0 mm
0,8421 € - 0,8778 € 98 Varastossa
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
15.0 mm
0,7325 € - 1,0586 € 1726 Varastossa
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
15.0 mm
1,8661 € - 1,9472 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
18.0 mm
0,9607 € - 1,3891 € 200 Varastossa
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
25.0 mm
0,7258 € - 1,0489 € 1092 Varastossa
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
12.0 mm
0,9054 € - 0,9428 € 12 Varastossa
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
25.0 mm
0,8378 € - 1,317 € 3596 Varastossa
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
35.0 mm
0,4435 € - 0,7215 € 100 Varastossa
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
5.0 mm
10.0 mm
0,9534 € - 1,4622 € 61 Varastossa
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
40.0 mm
1,4242 € - 1,8717 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
30.0 mm
0,8378 € - 1,317 € 5999 Varastossa
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
0,5722 € - 0,9282 € 17100 Varastossa
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
7.5 mm
15.0 mm
0,9046 € - 1,4267 € 6600 Varastossa
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
20.0 mm
0,4928 € - 0,8022 € 261 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
8.0 mm
18.0 mm
0,538 € - 0,8748 € 1300 Varastossa
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
7.5 mm
15.0 mm
0,9534 € - 1,4622 € 611 Varastossa
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
45.0 mm
0,5161 € - 0,8392 € 13900 Varastossa
2.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
2.5 mm
5.0 mm
1,0338 € - 1,4915 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
1,6962 € - 1,6962 € 200 Varastossa
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
50.0 mm
  • / 9
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 10.0 mm

10036198

Hinta-alue
1,0004 € - 0,6922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 15.0 mm

10176061

Hinta-alue
0,8778 € - 0,8421 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 15.0 mm

10176276

Hinta-alue
1,0586 € - 0,7325 €

Varastotasot
1726 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 18.0 mm

10176450

Hinta-alue
1,9472 € - 1,8661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 25.0 mm

10176702

Hinta-alue
1,3891 € - 0,9607 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 12.0 mm

10176245

Hinta-alue
1,0489 € - 0,7258 €

Varastotasot
1092 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 25.0 mm

10176122

Hinta-alue
0,9428 € - 0,9054 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 6.0 mm M3 35.0 mm

10131077

Hinta-alue
1,317 € - 0,8378 €

Varastotasot
3596 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 6.0 mm M3 10.0 mm

10130940

Hinta-alue
0,7215 € - 0,4435 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    5.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 40.0 mm

10176566

Hinta-alue
1,4622 € - 0,9534 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M6 30.0 mm

10177044

Hinta-alue
1,8717 € - 1,4242 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
  • Rungon halkaisija
    12.7 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    12.7 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 30.0 mm

10131268

Hinta-alue
1,317 € - 0,8378 €

Varastotasot
5999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 15.0 mm

10131190

Hinta-alue
0,9282 € - 0,5722 €

Varastotasot
17100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    7.5 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 20.0 mm

10176313

Hinta-alue
1,4267 € - 0,9046 €

Varastotasot
6600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 6.0 mm M3 18.0 mm

10130988

Hinta-alue
0,8022 € - 0,4928 €

Varastotasot
261 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    8.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 15.0 mm

10131183

Hinta-alue
0,8748 € - 0,538 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    7.5 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 45.0 mm

10176580

Hinta-alue
1,4622 € - 0,9534 €

Varastotasot
611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 5.0 mm

10131107

Hinta-alue
0,8392 € - 0,5161 €

Varastotasot
13900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    2.5 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 30.0 mm

10176733

Hinta-alue
1,4915 € - 1,0338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 50.0 mm

10176993

Hinta-alue
1,6962 € - 1,6962 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus A
    10.0 mm