Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Kartiomaiset

Varastossa

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: PVC, Nailon, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SR1520, SRF0069

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H d h Tyyppi Osta
0,0506 € - 0,086 € 125 Varastossa
6.3 mm
11.9 mm
1
0,102 € - 0,2758 € 8008 Varastossa
9.5 mm
15.8 mm
1
0,8869 € - 2,5821 € 466 Varastossa
44.0 mm
26.0 mm
2
2,3856 € - 4,5187 € 50 Varastossa
90.0 mm
31.0 mm
2
0,7451 € - 2,1751 € 63 Varastossa
39.0 mm
27.0 mm
2
1,6559 € - 3,6346 € 73 Varastossa
64.0 mm
27.5 mm
2
0,1062 € - 0,261 € 3620 Varastossa
5.0 mm
10.0 mm
2
0,202 € - 0,5922 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
17.0 mm
2
1,9365 € - 3,6907 € 209 Varastossa
76.0 mm
27.5 mm
2
1,4454 € - 3,1574 € 434 Varastossa
60.0 mm
27.5 mm
2
0,1417 € - 0,3466 € 3885 Varastossa
5.0 mm
10.0 mm
2
1,6699 € - 3,6767 € 25 Varastossa
70.0 mm
27.0 mm
2
0,2512 € - 0,5515 € 1788 Varastossa
14.0 mm
18.0 mm
2
0,0479 € - 0,1006 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
11.9 mm
1
0,1365 € - 0,3683 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
23.0 mm
1
0,1198 € - 0,2584 € 26045 Varastossa
7.9 mm
20.0 mm
1
0,8518 € - 2,4838 € 442 Varastossa
41.0 mm
26.0 mm
2
0,062 € - 0,1303 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.3 mm
11.9 mm
1
0,8658 € - 2,5259 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
27.0 mm
2
0,6427 € - 1,2601 € 299 Varastossa
36.0 mm
25.0 mm
2
  • / 5
Kartiomainen holkki 6.3 mm PVC Musta

10104224

Hinta-alue
0,086 € - 0,0506 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 9.5 mm PVC Musta

10104354

Hinta-alue
0,2758 € - 0,102 €

Varastotasot
8008 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 44.0 mm 33.0 mm PVC Musta

10323632

Hinta-alue
2,5821 € - 0,8869 €

Varastotasot
466 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 90.0 mm 40.0 mm PVC Musta

10323717

Hinta-alue
4,5187 € - 2,3856 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 39.0 mm 32.0 mm PVC Musta

10323601

Hinta-alue
2,1751 € - 0,7451 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 64.0 mm 36.0 mm PVC Musta

10323687

Hinta-alue
3,6346 € - 1,6559 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 10.0 mm 5.0 mm PVC Musta

10403914

Hinta-alue
0,261 € - 0,1062 €

Varastotasot
3620 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 17.0 mm 12.0 mm PVC Musta

10403983

Hinta-alue
0,5922 € - 0,202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 76.0 mm 38.0 mm PVC Musta

10323700

Hinta-alue
3,6907 € - 1,9365 €

Varastotasot
209 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    76.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 60.0 mm 38.0 mm PVC Musta

10323670

Hinta-alue
3,1574 € - 1,4454 €

Varastotasot
434 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 10.0 mm 5.0 mm PVC Valkoinen

10403907

Hinta-alue
0,3466 € - 0,1417 €

Varastotasot
3885 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 70.0 mm 38.0 mm PVC Musta

10323694

Hinta-alue
3,6767 € - 1,6699 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 18.0 mm 14.0 mm PVC Musta

10404003

Hinta-alue
0,5515 € - 0,2512 €

Varastotasot
1788 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Pyöreä koristetulppa 4.8 mm Nailon Väritön

10140826

Hinta-alue
0,1006 € - 0,0479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 12.7 mm LDPE - PIR Musta

10104415

Hinta-alue
0,3683 € - 0,1365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 7.9 mm LDPE - PIR Musta

10105238

Hinta-alue
0,2584 € - 0,1198 €

Varastotasot
26045 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 41.0 mm 33.0 mm PVC Musta

10323618

Hinta-alue
2,4838 € - 0,8518 €

Varastotasot
442 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Pyöreä koristetulppa 6.3 mm Nailon Väritön

10140819

Hinta-alue
0,1303 € - 0,062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 42.0 mm 33.0 mm PVC Musta

10323625

Hinta-alue
2,5259 € - 0,8658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 36.0 mm 32.0 mm PVC Musta

10323595

Hinta-alue
1,2601 € - 0,6427 €

Varastotasot
299 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2