Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: PVC, Nailon, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SR1520, SRF0069
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | d | h | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4887 € - 1,903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,6736 € - 2,6286 € | 183 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,4025 € - 0,8858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,6106 € - 2,3822 € | 515 Varastossa |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,5134 € - 1,9988 € | 2556 Varastossa |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,8529 € - 3,3269 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,0772 € - 0,2213 € | 9298 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
0,0494 € - 0,1336 € | 9662 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,1332 € - 0,3593 € | 6577 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
0,0467 € - 0,0982 € | 2 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,0494 € - 0,0839 € | 4115 Varastossa |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,1169 € - 0,2521 € | 3784 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,8652 € - 2,5191 € | 41 Varastossa |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,4244 € - 0,9282 € | 657 Varastossa |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,2546 € - 0,5599 € | 3508 Varastossa |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
1,8893 € - 3,6007 € | 284 Varastossa |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
0,1172 € - 0,2861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,7269 € - 2,1221 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
1,1692 € - 2,9709 € | 16 Varastossa |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,1036 € - 0,2546 € | 4620 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa