Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: PVC, Nailon, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SR1520, SRF0069
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | d | h | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1382 € - 0,3381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
1,6155 € - 3,5459 € | 48 Varastossa |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
2,3274 € - 4,4085 € | 50 Varastossa |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,0995 € - 0,2691 € | 10758 Varastossa |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
1,4101 € - 3,0804 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
0,627 € - 1,2294 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,8447 € - 2,4643 € | 61 Varastossa |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,6078 € - 1,3403 € | 37 Varastossa |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,831 € - 2,4233 € | 17 Varastossa |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,0605 € - 0,1271 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,9734 € - 2,4643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,1615 € - 0,3929 € | 1080 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,2847 € - 0,6256 € | 1567 Varastossa |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,3135 € - 0,768 € | 1103 Varastossa |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,0308 € - 0,0859 € | 9400 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,0254 € - 0,0566 € | 11237 Varastossa |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
0,1222 € - 0,3133 € | 13486 Varastossa |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,5552 € - 0,8725 € | 4337 Varastossa |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1
|
||
0,0632 € - 0,1408 € | 3259 Varastossa |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,1229 € - 0,2737 € | 4750 Varastossa |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa