Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaali: Teräs, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero: SR1430, SR1570, SR1567
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | Kierrekoko | Väri | Materiaali | D | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,856 € - 1,7976 € | 8060 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0061 € - 2,8173 € | 4628 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,0258 € - 2,2485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,204 € - 2,5285 € | 4466 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,369 € - 0,775 € | 5548 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9767 € - 2,0511 € | 1280 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,5668 € - 0,7571 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Väritön
|
Teräs
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 10163900 | 3,7253 € - 7,0751 € | 1100 Varastossa |
|
M10
|
|
Valualumiiniseos
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 4,5187 € - 10,1081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5473 € - 1,4381 € | 1340 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9163 € - 1,9243 € | 1842 Varastossa |
|
M8
|
Väritön
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6553 € - 1,3762 € | 37020 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,023 € - 1,7962 € | 750 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
LDPE
|
|
|
||
| 0,8434 € - 1,6559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Musta
|
LDPE
|
|
|
||
| 0,6707 € - 1,0553 € | 434 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,63 € - 0,9935 € | 4736 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8223 € - 1,2952 € | 1376 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,6371 € - 1,3379 € | 1260 Varastossa |
|
M6
|
Musta
|
Teräs
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4911 € - 1,2878 € | 29420 Varastossa |
|
M6
|
Väritön
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3255 € - 0,6837 € | 3782 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa