Valikko Haku

Pyöreät kierteelliset sisäkkeet - metalli

Varastossa

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Niiden metallikierteet takaavat sileän, tukevan ja kestävän istuvuuden, ja kaksiosaiset listat sopivat tiiviisti putkiin.Niissä on sisäkierre, joka sopii säädettäville tasausjaloille ja kiinnittimille.Ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön ja on valmistettu valetusta alumiiniseoksesta. Materiaali: HDPE, PA Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1571, SR5438

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
84 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H Väri Ruuvikoko h Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti D Yhteensopivat seinänpaksuudet Osta
13,2939 € - 24,8409 € 113 Varastossa
42.0 mm
Musta
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,4488 € - 3,0426 € 1142 Varastossa
35.0 mm
Musta
35.0 mm
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
11,5552 € - 21,6208 € 120 Varastossa
42.0 mm
Musta
M10
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
11,8016 € - 22,052 € 541 Varastossa
35.0 mm
Musta
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,2645 € - 0,5554 € 6863 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2273 € - 0,4773 € 471 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
14,9232 € - 14,9232 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
Musta
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5556 € - 1,1667 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5303 € - 1,1137 € 4656 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2685 € - 0,5638 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4293 € - 0,9016 € 5000 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4175 € - 0,9114 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.5 mm
Musta
23.5 mm
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
0,517 € - 1,0858 € 255 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,1723 € - 2,4619 € 334 Varastossa
35.0 mm
Musta
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,5396 € - 1,1332 € 6103 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5223 € - 1,097 € 1200 Varastossa
25.0 mm
Musta
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,6991 € - 1,4682 € 1045 Varastossa
30.0 mm
Musta
30.0 mm
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
14,1975 € - 14,1975 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
Musta
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
23,4663 € - 43,8454 € 48 Varastossa
35.0 mm
Musta
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
13,2528 € - 13,2528 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
Musta
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • / 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274330

Hinta-alue
24,8409 € - 13,2939 €

Varastotasot
113 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M12
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm Black

10248348

Hinta-alue
3,0426 € - 1,4488 €

Varastotasot
1142 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274309

Hinta-alue
21,6208 € - 11,5552 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274279

Hinta-alue
22,052 € - 11,8016 €

Varastotasot
541 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M10
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303887

Hinta-alue
0,5554 € - 0,2645 €

Varastotasot
6863 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304051

Hinta-alue
0,4773 € - 0,2273 €

Varastotasot
471 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274408

Hinta-alue
14,9232 € - 14,9232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M20
2 Threaded Insert M12 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304044

Hinta-alue
1,1667 € - 0,5556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Hinta-alue
1,1137 € - 0,5303 €

Varastotasot
4656 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Hinta-alue
0,5638 € - 0,2685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303962

Hinta-alue
0,9016 € - 0,4293 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm HDPE Black

10396513

Hinta-alue
0,9114 € - 0,4175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    23.5 mm
  • h
    23.5 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Hinta-alue
1,0858 € - 0,517 €

Varastotasot
255 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 40.0 mm PA Black

10248355

Hinta-alue
2,4619 € - 1,1723 €

Varastotasot
334 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M10 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286081

Hinta-alue
1,1332 € - 0,5396 €

Varastotasot
6103 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Hinta-alue
1,097 € - 0,5223 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 30.0 mm PA Black

10248362

Hinta-alue
1,4682 € - 0,6991 €

Varastotasot
1045 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274347

Hinta-alue
14,1975 € - 14,1975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274422

Hinta-alue
43,8454 € - 23,4663 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274361

Hinta-alue
13,2528 € - 13,2528 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M12