Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaali: Teräs, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero: SR1430, SR1570, SR1567
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | Kierrekoko | Väri | Materiaali | D | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4066 € - 0,8884 € | 17500 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,7302 € | 2056 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,3277 € | 3021 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6955 € - 1,4605 € | 10000 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7352 € - 1,5439 € | 3261 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,36 € - 0,7561 € | 7951 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3299 € - 0,5117 € | 3859 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0008 € - 2,1937 € | 230 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,36 € - 0,7561 € | 5595 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,8372 € - 7,4195 € | 500 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Alumiini
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5529 € - 0,7386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Väritön
|
Teräs
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,9638 € - 2,6968 € | 3860 Varastossa |
|
M8
|
Väritön
|
Teräs
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8899 € - 1,9033 € | 3490 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8022 € - 1,2636 € | 1376 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,6544 € - 1,0295 € | 534 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,5366 € - 0,8707 € | 1026 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,4326 € - 0,9085 € | 10693 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6941 € - 1,4576 € | 6620 Varastossa |
|
M8
|
Väritön
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4512 € - 2,3548 € | 150 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8447 € - 1,6429 € | 750 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa