Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaali: Teräs, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero: SR1430, SR1570, SR1567
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | Kierrekoko | Väri | Materiaali | D | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9528 € - 2,001 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,842 € - 1,7681 € | 4709 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6106 € - 1,6043 € | 1972 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,8351 € - 1,7538 € | 10479 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,8372 € - 7,4195 € | 500 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Alumiini
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9816 € - 2,7486 € | 5028 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,0008 € - 2,1937 € | 230 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9638 € - 2,6968 € | 3860 Varastossa |
|
M8
|
Väritön
|
Teräs
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4326 € - 0,9085 € | 10693 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6941 € - 1,4576 € | 6620 Varastossa |
|
M8
|
Väritön
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,7352 € - 1,5439 € | 3261 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,5529 € - 0,7386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Väritön
|
Teräs
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4791 € - 1,2564 € | 17200 Varastossa |
|
M6
|
Väritön
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6215 € - 1,3052 € | 1264 Varastossa |
|
M6
|
Musta
|
Teräs
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9816 € - 1,4548 € | 2945 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Musta
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,3762 € - 2,7257 € | 1065 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,2995 € - 7,389 € | 205 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3176 € - 0,667 € | 1189 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,4085 € - 9,8616 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,1746 € - 2,4668 € | 4667 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa