Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaali: Teräs, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero: SR1430, SR1570, SR1567
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | Kierrekoko | Väri | Materiaali | D | WT | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9638 € - 2,6968 € | 3860 Varastossa |
|
M8
|
Väritön
|
Teräs
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,5529 € - 0,7386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Väritön
|
Teräs
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,6955 € - 1,4605 € | 10000 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4654 € - 1,0206 € | 5475 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8447 € - 1,6429 € | 750 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
1,4101 € - 2,2863 € | 540 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
LDPE
|
|
|
||
0,8899 € - 1,9033 € | 3490 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8022 € - 1,2636 € | 1776 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
0,998 € - 1,7524 € | 750 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
LDPE
|
|
|
||
0,36 € - 0,7561 € | 5993 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6147 € - 0,9693 € | 4736 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
1,4512 € - 2,3548 € | 200 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
0,8228 € - 1,6155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Musta
|
LDPE
|
|
|
||
0,5243 € - 0,8515 € | 360 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
0,7543 € - 1,1897 € | 2000 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
0,6544 € - 1,0295 € | 634 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
0,5366 € - 0,8707 € | 1126 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
1,0172 € - 1,7935 € | 150 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
0,69 € - 1,5094 € | 3125 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4066 € - 0,8884 € | 20950 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa