Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Väri | Materiaali | OD | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1285 € - 0,1799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,6188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2301 € - 0,5127 € | 4980 Varastossa |
17
|
Musta
|
Nailon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2916 € - 0,4933 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2652 € - 0,5569 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
Nailon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1845 € - 0,2976 € | 2520 Varastossa |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1544 € - 0,2381 € | 7200 Varastossa |
22
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1907 € - 0,3098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1695 € - 0,4862 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,3915 € - 0,8723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
Butyraatti
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,5805 € | 900 Varastossa |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,6188 € | 990 Varastossa |
11
|
Musta
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2394 € - 0,3831 € | 4700 Varastossa |
11
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2315 € - 0,4862 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,268 € - 0,5952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
LDPE
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,188 € - 0,4184 € | 7200 Varastossa |
16
|
Musta
|
Butyraatti
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,2101 € | 4050 Varastossa |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1625 € - 0,269 € | 6650 Varastossa |
18
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,2569 € | 6800 Varastossa |
16
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2315 € - 0,4862 € | 2600 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa