Valikko Haku

Pyöreät liu'ut

Varastossa

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Käytetään suojatulppana tai liukukappaleena.
  • Suunniteltu sopimaan letkun tai putken päähän.
  • Suojaa lattioita naarmuilta, hankauksilta ja muilta vaurioilta.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Väri Materiaali OD WT Osta
0,1551 € - 0,277 € Kysy toimitusaikaa täältä
14
Musta
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,188 € - 0,4184 € 7200 Varastossa
16
Musta
Butyraatti
25.4 mm
1.8 mm
0,2764 € - 0,5805 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
Musta
ABS
38.1 mm
1.2 mm
0,2432 € - 0,6188 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
Musta
ABS
44.5 mm
1.2 mm
0,2916 € - 0,4933 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
31.8 mm
1.7 mm
0,1544 € - 0,2381 € 7200 Varastossa
22
Musta
ABS
15.9 mm
0.7 mm
0,1223 € - 0,2569 € 6800 Varastossa
16
Musta
ABS
25.4 mm
1.7 mm
0,2764 € - 0,5805 € 2880 Varastossa
14
Musta
ABS
38.1 mm
0.9 mm
0,1268 € - 0,2664 € 28500 Varastossa
18
Musta
ABS
12.7 mm
1.2 mm
0,1729 € - 0,2743 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
Musta
ABS
15.9 mm
0.9 mm
0,1543 € - 0,3241 € 6500 Varastossa
19
Musta
ABS
19.1 mm
1.1 mm
0,1312 € - 0,2101 € Kysy toimitusaikaa täältä
19
Musta
ABS
22.2 mm
1.1 mm
0,1417 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
Musta
ABS
12.7 mm
0.9 mm
0,1728 € - 0,2743 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
Musta
ABS
15.9 mm
1.2 mm
0,1219 € - 0,2228 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
Musta
ABS
19.1 mm
1.2 mm
0,1369 € - 0,2876 € 4050 Varastossa
18
Musta
ABS
22.2 mm
1.2 mm
0,1637 € - 0,2746 € 6300 Varastossa
17
Musta
ABS
25.4 mm
1.5 mm
0,1417 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
19
Musta
ABS
28.6 mm
1.1 mm
0,2315 € - 0,4862 € 2600 Varastossa
14
Musta
ABS
34.9 mm
2.1 mm
0,1665 € - 0,2664 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
12.7 mm
1.7 mm
  • / 5
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165256

Hinta-alue
0,277 € - 0,1551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.8 mm Black Butyrate

10165430

Hinta-alue
0,4184 € - 0,188 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    Butyraatti
  • Väri
    Musta
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black ABS

10165706

Hinta-alue
0,5805 € - 0,2764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 44.5 mm 1.2 mm Black ABS

10165782

Hinta-alue
0,6188 € - 0,2432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 31.8 mm 1.7 mm Black ABS

10165591

Hinta-alue
0,4933 € - 0,2916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 0.7 mm Black ABS

10165232

Hinta-alue
0,2381 € - 0,1544 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black ABS

10165454

Hinta-alue
0,2569 € - 0,1223 €

Varastotasot
6800 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 38.1 mm 0.9 mm Black ABS

10165676

Hinta-alue
0,5805 € - 0,2764 €

Varastotasot
2880 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 12.7 mm 1.2 mm Black ABS

10165065

Hinta-alue
0,2664 € - 0,1268 €

Varastotasot
28500 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 0.9 mm Black ABS

10165225

Hinta-alue
0,2743 € - 0,1729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165300

Hinta-alue
0,3241 € - 0,1543 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 1.1 mm Black ABS

10165386

Hinta-alue
0,2101 € - 0,1312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä päätytulppa ABS 0.500 in 20

10165072

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165218

Hinta-alue
0,2743 € - 0,1728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 1.2 mm Black ABS

10165294

Hinta-alue
0,2228 € - 0,1219 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 1.2 mm Black ABS

10165379

Hinta-alue
0,2876 € - 0,1369 €

Varastotasot
4050 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.5 mm Black ABS

10165461

Hinta-alue
0,2746 € - 0,1637 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 28.6 mm 1.1 mm Black ABS

10165546

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 34.9 mm 2.1 mm Black ABS

10165621

Hinta-alue
0,4862 € - 0,2315 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 12.7 mm 1.7 mm Black ABS

10165058

Hinta-alue
0,2664 € - 0,1665 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta