Valikko Haku

Pyöreät liu'ut

Varastossa

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Käytetään suojatulppana tai liukukappaleena.
  • Suunniteltu sopimaan letkun tai putken päähän.
  • Suojaa lattioita naarmuilta, hankauksilta ja muilta vaurioilta.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Väri Materiaali OD WT Osta
0,1728 € - 0,2743 € 13300 Varastossa
16
Musta
ABS
15.9 mm
1.7 mm
0,1501 € - 0,333 € 16000 Varastossa
19
Musta
HDPE
14.3 mm
1.1 mm
0,1417 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
12
Musta
ABS
28.6 mm
2.8 mm
0,2006 € - 0,4214 € Kysy toimitusaikaa täältä
14
Musta
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,2467 € - 0,4242 € 1380 Varastossa
14
Musta
ABS
31.8 mm
2.1 mm
0,2856 € - 0,6778 € 1615 Varastossa
18
Musta
ABS
50.8 mm
1.2 mm
0,1627 € - 0,3624 € Kysy toimitusaikaa täältä
13
Musta
LDPE
22.2 mm
2.4 mm
0,1255 € - 0,2637 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
19.1 mm
1.7 mm
0,2148 € - 0,3482 € 4000 Varastossa
14
Musta
ABS
22.2 mm
2.1 mm
0,1674 € - 0,2882 € Kysy toimitusaikaa täältä
15
Musta
ABS
25.4 mm
2.1 mm
0,1694 € - 0,2556 € Kysy toimitusaikaa täältä
22
Musta
ABS
12.7 mm
0.7 mm
0,1936 € - 0,5805 € 1100 Varastossa
12
Musta
ABS
38.1 mm
1.1 mm
0,2309 € - 0,6041 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
Musta
ABS
41.3 mm
1.2 mm
0,1268 € - 0,2664 € 28500 Varastossa
18
Musta
ABS
12.7 mm
1.2 mm
0,1188 € - 0,2495 € 16200 Varastossa
19
Musta
ABS
9.5 mm
1.1 mm
0,1219 € - 0,2228 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
Musta
ABS
19.1 mm
1.2 mm
0,2764 € - 0,5805 € 900 Varastossa
16
Musta
ABS
38.1 mm
1.7 mm
0,1417 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
13
Musta
ABS
19.1 mm
2.4 mm
0,1302 € - 0,2131 € Kysy toimitusaikaa täältä
22
Musta
ABS
19.1 mm
0.7 mm
0,1501 € - 0,3153 € 2300 Varastossa
18
Musta
ABS
31.8 mm
1.2 mm
  • / 5
Round Glide 15.9 mm 1.7 mm Black ABS

10165188

Hinta-alue
0,2743 € - 0,1728 €

Varastotasot
13300 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 14.3 mm 1.1 mm Black HDPE

10165102

Hinta-alue
0,333 € - 0,1501 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Round Glide 28.6 mm 2.8 mm Black ABS

10165508

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165263

Hinta-alue
0,4214 € - 0,2006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 31.8 mm 2.1 mm Black ABS

10165584

Hinta-alue
0,4242 € - 0,2467 €

Varastotasot
1380 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 50.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165829

Hinta-alue
0,6778 € - 0,2856 €

Varastotasot
1615 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 2.4 mm Black LDPE

10165331

Hinta-alue
0,3624 € - 0,1627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165270

Hinta-alue
0,2637 € - 0,1255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 2.1 mm Black ABS

10165348

Hinta-alue
0,3482 € - 0,2148 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

10165423

Hinta-alue
0,2882 € - 0,1674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    15
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 12.7 mm 0.7 mm Black ABS

10165096

Hinta-alue
0,2556 € - 0,1694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165669

Hinta-alue
0,5805 € - 0,1936 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 41.3 mm 1.2 mm Black ABS

10165744

Hinta-alue
0,6041 € - 0,2309 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 12.7 mm 1.2 mm Black ABS

10165065

Hinta-alue
0,2664 € - 0,1268 €

Varastotasot
28500 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä päätytulppa ABS 0.375 in 19

10165041

Hinta-alue
0,2495 € - 0,1188 €

Varastotasot
16200 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    9.5 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 1.2 mm Black ABS

10165294

Hinta-alue
0,2228 € - 0,1219 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 38.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165683

Hinta-alue
0,5805 € - 0,2764 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 2.4 mm Black ABS

10165249

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 0.7 mm Black ABS

10165324

Hinta-alue
0,2131 € - 0,1302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 31.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165607

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1501 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta