Valikko Haku

Pyöreät liu'ut

Varastossa

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Käytetään suojatulppana tai liukukappaleena.
  • Suunniteltu sopimaan letkun tai putken päähän.
  • Suojaa lattioita naarmuilta, hankauksilta ja muilta vaurioilta.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Väri Materiaali OD WT Osta
0,2006 € - 0,4214 € Kysy toimitusaikaa täältä
14
Musta
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,2148 € - 0,3482 € 4000 Varastossa
14
Musta
ABS
22.2 mm
2.1 mm
0,1674 € - 0,2882 € Kysy toimitusaikaa täältä
15
Musta
ABS
25.4 mm
2.1 mm
0,1501 € - 0,333 € 16000 Varastossa
19
Musta
HDPE
14.3 mm
1.1 mm
0,1728 € - 0,2743 € 13300 Varastossa
16
Musta
ABS
15.9 mm
1.7 mm
0,2467 € - 0,4242 € 1380 Varastossa
14
Musta
ABS
31.8 mm
2.1 mm
0,1936 € - 0,5805 € 1100 Varastossa
12
Musta
ABS
38.1 mm
1.1 mm
0,1627 € - 0,4862 € 1280 Varastossa
20
Musta
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,1255 € - 0,2637 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
19.1 mm
1.7 mm
0,1698 € - 0,3565 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
22.2 mm
1.7 mm
0,188 € - 0,4184 € 7200 Varastossa
16
Musta
Butyraatti
25.4 mm
1.8 mm
0,1907 € - 0,3101 € 2520 Varastossa
14
Musta
ABS
28.6 mm
2.1 mm
0,2916 € - 0,4933 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
31.8 mm
1.7 mm
0,1665 € - 0,2664 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
12.7 mm
1.7 mm
0,1729 € - 0,2743 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
Musta
ABS
15.9 mm
0.9 mm
0,1417 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
13
Musta
ABS
19.1 mm
2.4 mm
0,2764 € - 0,5805 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
Musta
ABS
38.1 mm
1.2 mm
0,2764 € - 0,5805 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
Musta
ABS
38.1 mm
2.1 mm
0,2394 € - 0,3831 € 4700 Varastossa
11
Musta
ABS
31.8 mm
3.0 mm
0,2386 € - 0,3674 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
44.5 mm
1.7 mm
  • / 5
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165263

Hinta-alue
0,4214 € - 0,2006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 2.1 mm Black ABS

10165348

Hinta-alue
0,3482 € - 0,2148 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

10165423

Hinta-alue
0,2882 € - 0,1674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    15
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 14.3 mm 1.1 mm Black HDPE

10165102

Hinta-alue
0,333 € - 0,1501 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 1.7 mm Black ABS

10165188

Hinta-alue
0,2743 € - 0,1728 €

Varastotasot
13300 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 31.8 mm 2.1 mm Black ABS

10165584

Hinta-alue
0,4242 € - 0,2467 €

Varastotasot
1380 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165669

Hinta-alue
0,5805 € - 0,1936 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165652

Hinta-alue
0,4862 € - 0,1627 €

Varastotasot
1280 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165270

Hinta-alue
0,2637 € - 0,1255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 1.7 mm Black ABS

10165355

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.8 mm Black Butyrate

10165430

Hinta-alue
0,4184 € - 0,188 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    Butyraatti
  • Väri
    Musta
Round Glide 28.6 mm 2.1 mm Black ABS

10165515

Hinta-alue
0,3101 € - 0,1907 €

Varastotasot
2520 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 31.8 mm 1.7 mm Black ABS

10165591

Hinta-alue
0,4933 € - 0,2916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 12.7 mm 1.7 mm Black ABS

10165058

Hinta-alue
0,2664 € - 0,1665 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 0.9 mm Black ABS

10165225

Hinta-alue
0,2743 € - 0,1729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 2.4 mm Black ABS

10165249

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black ABS

10165706

Hinta-alue
0,5805 € - 0,2764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 38.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165720

Hinta-alue
0,5805 € - 0,2764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 31.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165560

Hinta-alue
0,3831 € - 0,2394 €

Varastotasot
4700 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 44.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165775

Hinta-alue
0,3674 € - 0,2386 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta