Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Väri | Materiaali | OD | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1627 € - 0,4862 € | 1280 Varastossa |
20
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3971 € - 0,884 € | 2380 Varastossa |
16
|
Musta
|
Nailon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,3111 € - 0,6778 € | 170 Varastossa |
16
|
Musta
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1674 € - 0,2882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,4214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2148 € - 0,3482 € | 4000 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,6041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1473 € - 0,3094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,1551 € - 0,277 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,3624 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13
|
Musta
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2563 € - 0,4125 € | 6400 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,2569 € | 3500 Varastossa |
20
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1694 € - 0,2556 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,2976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2467 € - 0,4242 € | 1380 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,5805 € | 1100 Varastossa |
12
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2856 € - 0,6778 € | 1615 Varastossa |
18
|
Musta
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,3153 € | 4750 Varastossa |
12
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,333 € | 16000 Varastossa |
19
|
Musta
|
HDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1728 € - 0,2743 € | 13300 Varastossa |
16
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa