Valikko Haku

Pyöreät liu'ut

Varastossa

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Käytetään suojatulppana tai liukukappaleena.
  • Suunniteltu sopimaan letkun tai putken päähän.
  • Suojaa lattioita naarmuilta, hankauksilta ja muilta vaurioilta.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Väri Materiaali OD WT Osta
0,1674 € - 0,2882 € Kysy toimitusaikaa täältä
15
Musta
ABS
25.4 mm
2.1 mm
0,2006 € - 0,4214 € Kysy toimitusaikaa täältä
14
Musta
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,2148 € - 0,3482 € 4000 Varastossa
14
Musta
ABS
22.2 mm
2.1 mm
0,1188 € - 0,2495 € 16200 Varastossa
19
Musta
ABS
9.5 mm
1.1 mm
0,1333 € - 0,2799 € Kysy toimitusaikaa täältä
22
Musta
ABS
14.3 mm
0.7 mm
0,0914 € - 0,1921 € 7200 Varastossa
17
Musta
ABS
15.9 mm
1.5 mm
0,1395 € - 0,262 € 16790 Varastossa
17
Musta
ABS
19.1 mm
1.5 mm
0,2301 € - 0,5127 € 4980 Varastossa
17
Musta
Nailon
19.2 mm
1.5 mm
0,1706 € - 0,2584 € 2600 Varastossa
14
Musta
ABS
15.9 mm
2.1 mm
0,1529 € - 0,3418 € Kysy toimitusaikaa täältä
17
Musta
Butyraatti
15.9 mm
1.5 mm
0,1255 € - 0,2637 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
19.1 mm
1.7 mm
0,1698 € - 0,3565 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
22.2 mm
1.7 mm
0,2652 € - 0,5569 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
Nailon
25.4 mm
1.7 mm
0,2764 € - 0,5805 € 900 Varastossa
16
Musta
ABS
38.1 mm
1.7 mm
0,1665 € - 0,2664 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
12.7 mm
1.7 mm
0,1302 € - 0,2131 € Kysy toimitusaikaa täältä
22
Musta
ABS
19.1 mm
0.7 mm
0,1223 € - 0,2569 € 8000 Varastossa
12
Musta
ABS
25.4 mm
2.8 mm
0,1501 € - 0,3153 € 2300 Varastossa
18
Musta
ABS
31.8 mm
1.2 mm
0,1845 € - 0,2976 € 2520 Varastossa
16
Musta
ABS
28.6 mm
1.7 mm
0,1417 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
13
Musta
ABS
19.1 mm
2.4 mm
  • / 5
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

10165423

Hinta-alue
0,2882 € - 0,1674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    15
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165263

Hinta-alue
0,4214 € - 0,2006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 2.1 mm Black ABS

10165348

Hinta-alue
0,3482 € - 0,2148 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä päätytulppa ABS 0.375 in 19

10165041

Hinta-alue
0,2495 € - 0,1188 €

Varastotasot
16200 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    9.5 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 14.3 mm 0.7 mm Black ABS

10165126

Hinta-alue
0,2799 € - 0,1333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black ABS

10165201

Hinta-alue
0,1921 € - 0,0914 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 1.5 mm Black ABS

10165287

Hinta-alue
0,262 € - 0,1395 €

Varastotasot
16790 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.2 mm 1.5 mm Black Nylon

10165362

Hinta-alue
0,5127 € - 0,2301 €

Varastotasot
4980 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    19.2 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä päätytulppa ABS 0.625 in 14

10165164

Hinta-alue
0,2584 € - 0,1706 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black Butyrate

10165195

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiaali
    Butyraatti
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165270

Hinta-alue
0,2637 € - 0,1255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 1.7 mm Black ABS

10165355

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black Nylon

10165447

Hinta-alue
0,5569 € - 0,2652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Round Glide 38.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165683

Hinta-alue
0,5805 € - 0,2764 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 12.7 mm 1.7 mm Black ABS

10165058

Hinta-alue
0,2664 € - 0,1665 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 0.7 mm Black ABS

10165324

Hinta-alue
0,2131 € - 0,1302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 2.8 mm Black ABS

10165409

Hinta-alue
0,2569 € - 0,1223 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 31.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165607

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1501 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 28.6 mm 1.7 mm Black ABS

10165522

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1845 €

Varastotasot
2520 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 2.4 mm Black ABS

10165249

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta