Valikko Haku

Pyöreät päätysuojat - vakio

Varastossa

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Tarjolla on vakiomallisia, lyhyitä ja pitkiä suojia.Sopivat erinomaisesti letkujen, putkien ja tankojen suojaamiseen.Se auttaa estämään tahattoman siirtymisen. Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SR5763

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Osta
0,1199 € - 0,1684 € 11250 Varastossa
4.0 mm
23.0 mm
0,1163 € - 0,1615 € 31398 Varastossa
7.0 mm
25.0 mm
0,1117 € - 0,1451 € 20810 Varastossa
5.0 mm
24.0 mm
0,113 € - 0,1464 € 9159 Varastossa
6.0 mm
25.0 mm
0,1198 € - 0,1656 € 9467 Varastossa
8.0 mm
25.0 mm
0,1088 € - 0,1725 € 13773 Varastossa
3.5 mm
23.0 mm
0,1029 € - 0,1437 € 32844 Varastossa
4.7 mm
15.0 mm
0,1291 € - 0,1779 € 15500 Varastossa
10.0 mm
25.0 mm
Pyöreät päätysuojat - vakio LDPE Väritön

10082553

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1199 €

Varastotasot
11250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreät päätysuojat - vakio LDPE Väritön

10082614

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1163 €

Varastotasot
31398 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreät päätysuojat - vakio LDPE Väritön

10082577

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1117 €

Varastotasot
20810 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreät päätysuojat - vakio LDPE Väritön

10082591

Hinta-alue
0,1464 € - 0,113 €

Varastotasot
9159 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreät päätysuojat - vakio LDPE Väritön

10082638

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1198 €

Varastotasot
9467 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreät päätysuojat - vakio LDPE Väritön

10082539

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1088 €

Varastotasot
13773 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.5 mm
  • h
    23.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreät päätysuojat - vakio LDPE Väritön

10082560

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1029 €

Varastotasot
32844 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreät päätysuojat - vakio LDPE Väritön

10082669

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1291 €

Varastotasot
15500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000