Valikko Haku

Pyöreät pallosuojukset

Varastossa

Round Ball Caps have excellent strength and a solid press fit to improve the leg design. Ideal for furniture; it guards against damage, while acting as an aesthetically pleasing top or end.

  • Se on erittäin luja ja sillä on tukeva puristuskiinnitys.
  • Sopii erinomaisesti huonekaluihin, käsitöihin tai arkkitehtuuriprojekteihin.
  • Sitä voidaan käyttää myös koristepäällysteenä tai viimeistelynä.
Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1634

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D Osta
0,1797 € - 0,3035 € 15000 Varastossa
7.9 mm
15.9 mm
0,1838 € - 0,4096 € 4730 Varastossa
12.7 mm
22.2 mm
0,2148 € - 0,3624 € 3000 Varastossa
15.9 mm
25.4 mm
Pallonuppi 7.9 mm (DIA) LDPE Musta

10148969

Hinta-alue
0,3035 € - 0,1797 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • D
    15.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.36 EUR
Pallonuppi 12.7 mm (DIA) LDPE Musta

10148976

Hinta-alue
0,4096 € - 0,1838 €

Varastotasot
4730 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • D
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.4858 EUR
Pallonuppi 15.9 mm (DIA) LDPE Musta

10148983

Hinta-alue
0,3624 € - 0,2148 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • D
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.4299 EUR