Valikko Haku

Pyöreät putkien sisäkkeet

Varastossa

Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:

  • Kevyet pyöreät sisäkkeet on helppo koota, ja niissä on korkealaatuinen viimeistely. Brittiläisen koon valikoimassa on sileä varsi, kun taas metrisessä valikoimassa varsi on rihlattu.
  • Putken päätysisäkkeet on valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä, ja ne on uritettu, joten ne istuvat tiiviisti ja suojaavat putken teräviltä reunoilta.
  • Vakiomuotoiset pyöreät sisäkkeet ovat uritettuja helppoa asennusta, varmaa istuvuutta ja terävien reunojen peittämistä varten.
  • Pyöreät kuperat sisäkkeet tarjoavat hienon viimeistelyn korkealaatuisille putkimaisille osille.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
  • Tarjoaa viimeistellyn ulkomuodon ja suojaa putkien, pylväiden tai pilarien päätä.
  • Painettavat sisäkkeet ovat joko rihlattuja maksimaalista otetta varten tai niiden varsi on sileä sujuvaa käyttöä varten.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten kalusteissa, rakennusalalla ja teollisuudessa.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
535 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H h Materiaali Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Tyyppi Osta
0,0754 € - 0,1584 € 59726 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
3
0,0584 € - 0,1228 € 382500 Varastossa
22.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
1.0 mm
Lightweight
0,4718 € - 0,9769 € 20 Varastossa
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,4819 € - 1,3369 € 225 Varastossa
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,2615 € - 0,6421 € 1550 Varastossa
37.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
8,4538 € - 10,5008 € 37 Varastossa
160.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
5.0 mm
1
0,2339 € - 0,5728 € 942 Varastossa
34.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
1,8077 € - 4,3997 € 407 Varastossa
88.9 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
1,4355 € - 4,3731 € 556 Varastossa
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
1,8077 € - 4,3997 € 8 Varastossa
88.9 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
0,2259 € - 0,5606 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
0,0643 € - 0,1127 € 54965 Varastossa
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1656 € - 0,2308 € 9673 Varastossa
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,2361 € - 3,7351 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.1 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
0,9238 € - 1,6349 € 400 Varastossa
55.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1823 € - 0,383 € 3226 Varastossa
30.0 mm
5.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2012 € - 0,3191 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
0,4227 € - 0,6755 € 640 Varastossa
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,5161 € - 1,4375 € 225 Varastossa
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1914 € - 0,2724 € 2167 Varastossa
34.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • / 27
Pyöreä päätytulppa 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Musta

10338568

Hinta-alue
0,1584 € - 0,0754 €

Varastotasot
59726 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa

10338551

Hinta-alue
0,1228 € - 0,0584 €

Varastotasot
382500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10076200

Hinta-alue
0,9769 € - 0,4718 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä päätytulppa 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Harmaa

10121689

Hinta-alue
1,3369 € - 0,4819 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 37.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Harmaa

10183540

Hinta-alue
0,6421 € - 0,2615 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 160.0 mm 5.0 mm 7.0 mm PE Musta

10183946

Hinta-alue
10,5008 € - 8,4538 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    160.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Valkoinen

10183472

Hinta-alue
0,5728 € - 0,2339 €

Varastotasot
942 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 88.9 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Musta

10183793

Hinta-alue
4,3997 € - 1,8077 €

Varastotasot
407 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    88.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Valkoinen

10183731

Hinta-alue
4,3731 € - 1,4355 €

Varastotasot
556 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 88.9 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Harmaa

10183786

Hinta-alue
4,3997 € - 1,8077 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    88.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä päätytulppa 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Harmaa

10121801

Hinta-alue
0,5606 € - 0,2259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075913

Hinta-alue
0,1127 € - 0,0643 €

Varastotasot
54965 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10121054

Hinta-alue
0,2308 € - 0,1656 €

Varastotasot
9673 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 76.1 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Harmaa

10183755

Hinta-alue
3,7351 € - 1,2361 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    76.1 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Harmaa

10183687

Hinta-alue
1,6349 € - 0,9238 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076576

Hinta-alue
0,383 € - 0,1823 €

Varastotasot
3226 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä päätytulppa 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Harmaa

10121818

Hinta-alue
0,3191 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10076071

Hinta-alue
0,6755 € - 0,4227 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä päätytulppa 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Harmaa

10121672

Hinta-alue
1,4375 € - 0,5161 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10076026

Hinta-alue
0,2724 € - 0,1914 €

Varastotasot
2167 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen