Valikko Haku

Pyöreät suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset pyöreät putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteen ulkonäkö ei ole ensisijainen priotiteetti. Ne istuvat tiiviisti pyöreisiin putkiin, pylväisiin ja tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Ihanteellinen, kun ulkonäkö ei ole ensisijainen prioriteetti.
  • Istuu tiiviisti pyöreisiin putkiin estäen saastumisen ja tarjoten turvallisuutta.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
198 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H1 Väri h Seinän maksimipaksuus D Minimum Wall Thickness Osta
0,9705 € - 1,5097 € 165 Varastossa
6.0 mm
Musta
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,2854 € - 0,4439 € 445 Varastossa
6.0 mm
Musta
21.5 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,0426 € - 0,0663 € 4950 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0215 € - 0,0335 € 16000 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0286 € - 0,0445 € 21600 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,0188 € - 0,0293 € 142500 Varastossa
3.5 mm
Musta
11.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1547 € - 0,2407 € 1100 Varastossa
5.0 mm
Musta
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,0861 € - 0,134 € 3400 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,0591 € - 0,0919 € 13750 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,065 € - 0,1011 € 4675 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,272 € - 0,4231 € 840 Varastossa
6.0 mm
Musta
21.5 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
1,1336 € - 1,2596 € 80 Varastossa
6.0 mm
Musta
33.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
0,0994 € - 0,1546 € 1590 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,1196 € - 0,1861 € 3080 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,2594 € - 0,4035 € 500 Varastossa
6.0 mm
Musta
21.5 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
0,0288 € - 0,0448 € 18900 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,0644 € - 0,1003 € 7300 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0195 € - 0,0303 € 87500 Varastossa
3.5 mm
Musta
11.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,1248 € - 0,1942 € 9100 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,2636 € - 0,4883 € 7146 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
  • / 10
Round Tube Insert 105.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574413

Hinta-alue
1,5097 € - 0,9705 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    105.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Round Tube Insert 76.0 mm 1.6 mm 4.0 mm Black LDPE

20574307

Hinta-alue
0,4439 € - 0,2854 €

Varastotasot
445 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574000

Hinta-alue
0,0663 € - 0,0426 €

Varastotasot
4950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573911

Hinta-alue
0,0335 € - 0,0215 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 18.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573928

Hinta-alue
0,0445 € - 0,0286 €

Varastotasot
21600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573867

Hinta-alue
0,0293 € - 0,0188 €

Varastotasot
142500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574246

Hinta-alue
0,2407 € - 0,1547 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 3.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574109

Hinta-alue
0,134 € - 0,0861 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Round Tube Insert 30.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574024

Hinta-alue
0,0919 € - 0,0591 €

Varastotasot
13750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Black LDPE

20574079

Hinta-alue
0,1011 € - 0,065 €

Varastotasot
4675 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Round Tube Insert 75.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574291

Hinta-alue
0,4231 € - 0,272 €

Varastotasot
840 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 133.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574475

Hinta-alue
1,2596 € - 1,1336 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    133.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574161

Hinta-alue
0,1546 € - 0,0994 €

Varastotasot
1590 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574185

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1196 €

Varastotasot
3080 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
Round Tube Insert 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Black LDPE

20574284

Hinta-alue
0,4035 € - 0,2594 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Round Tube Insert 19.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573935

Hinta-alue
0,0448 € - 0,0288 €

Varastotasot
18900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574062

Hinta-alue
0,1003 € - 0,0644 €

Varastotasot
7300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573874

Hinta-alue
0,0303 € - 0,0195 €

Varastotasot
87500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574130

Hinta-alue
0,1942 € - 0,1248 €

Varastotasot
9100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20573997

Hinta-alue
0,4883 € - 0,2636 €

Varastotasot
7146 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm