Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 130.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20753252

Valmistajan tuotenumero:

20753252

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
40 - 199 1,1757 €
200 + 1,0581 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa useita 40

Kokonaishinta:

47,03 €

40 x 1,1757 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 130.0 mm
h1 6.0 mm
h 33.0 mm
Seinän maksimipaksuus 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Kierrätetty osuus % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä