Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0878 € - 0,188 € | 20458 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,9626 € - 1,7888 € | 1350 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 1,1507 € - 1,6621 € | 2880 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,5296 € - 2,8497 € | 935 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 1,183 € - 1,5913 € | 950 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,051 € - 1,6002 € | 2480 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,79 € - 1,1228 € | 2160 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,2531 € - 1,6856 € | 2000 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,8111 € - 1,4292 € | 65500 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,877 € - 1,4381 € | 9625 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,6581 € - 1,1964 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 1,6839 € - 2,2721 € | 3890 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,0693 € - 1,441 € | 6400 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2217 € - 0,2976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2259 € - 0,4214 € | 3750 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4139 € - 0,5835 € | 800 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,341 € - 0,5894 € | 55305 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4911 € - 0,6601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,703 € - 1,0933 € | 7410 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,964 € - 1,2937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa