Valikko Haku

Pystykääntökahva 5,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

This Linear Handle Latch is used with a linear movement, in which the handle easily engages or disengages the latch. It provides a multipoint locking through the rod.
Essentra tuotenumero:

20795757

Valmistajan tuotenumero:

20795757

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan pituus 288.0 mm
Paneelin paksuusalue 0.5 - 2.0 mm
Kokonaiskorkeus 30.0 mm
Avaimen tyyppi 5,0 mm kaksiosainen avain
Rungon materiaali PA6 GFR30
Salpamateriaali Teräs
Kahvan pinnoite Samakki
Väri Musta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä