Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.
The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.
The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.
Väri: Musta Sarjanumero: SR204, SR504
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kahvan pituus | Kahvan leveys | Avaimen tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
8,0 mm neliöavain
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
9.0 mm kolmioavain
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Avain - itä
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Euro-avain
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
9.0 mm kolmioavain
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Euro-avain
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Avain - itä
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
9.0 mm kolmioavain
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
8,0 mm neliöavain
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Avain - itä
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
9.0 mm kolmioavain
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Euro-avain
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa