Valikko Haku

Pystykääntökahva

Kysy toimitusaikaa

Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.

The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.

The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.

  • Used in industries such as automotive, industrial equipment and transportation.
Väri: Musta Sarjanumero: SR204, SR504

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kahvan pituus Kahvan leveys Avaimen tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
36.0 mm
9.0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
36.0 mm
Samanlaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
Erilaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
36.0 mm
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
36.0 mm
Avain - itä
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
36.0 mm
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
Erilaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
36.0 mm
9.0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
36.0 mm
Euro-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
9.0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
Euro-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
36.0 mm
Erilaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
Euro-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
36.0 mm
5,0 mm kaksiosainen avain
  • / 4
Pystykääntökahva 9.0 mm kolmioavain Teräs 30.0 mm

20795955


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    9.0 mm kolmioavain
Pystykääntökahva Samanlaiset avaimet 186.0 mm 30.0 mm Teräs

20795993


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
Pystykääntökahva 3,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20795566


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
Pystykääntökahva Erilaiset avaimet 288.0 mm 30.0 mm Teräs

20795535


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Pystykääntökahva 5,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20795580


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
Pystykääntökahva 8,0 mm neliöavain Teräs 30.0 mm

20795924


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
Pystykääntökahva Avain - itä 186.0 mm 30.0 mm Teräs

20795979


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Avain - itä
Pystykääntökahva 8,0 mm neliöavain Teräs 30.0 mm

20796099


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
Pystykääntökahva Erilaiset avaimet 288.0 mm 30.0 mm Teräs

20795689


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Pystykääntökahva 9.0 mm kolmioavain Teräs 30.0 mm

20796105


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    9.0 mm kolmioavain
Pystykääntökahva 3,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20795733


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
Pystykääntökahva Euro-avain Teräs 30.0 mm

20795863


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
Pystykääntökahva 9.0 mm kolmioavain Teräs 30.0 mm

20795627


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    9.0 mm kolmioavain
Pystykääntökahva Euro-avain Teräs 30.0 mm

20795719


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
Pystykääntökahva 8,0 mm neliöavain Teräs 30.0 mm

20795771


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
Pystykääntökahva Erilaiset avaimet 186.0 mm 30.0 mm Teräs

20795856


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Pystykääntökahva 5,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20795740


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
Pystykääntökahva Euro-avain Teräs 30.0 mm

20795559


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
Pystykääntökahva 5,0 mm kaksiosainen avain 288.0 mm 30.0 mm Teräs

20795597


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
Pystykääntökahva 5,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20796075


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain