10434864
464194
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
250 - 2499 | 0,7886 € |
2500 + | 0,7475 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopiva levyn paksuus | 19.0 mm |
---|---|
Yhteensopiva levyn paksuus | 0.748 in |
Reiän läpimitta | 20.5 mm |
Reiän läpimitta | 0.807 in |
Pituus kannan alla | 14.0 mm |
Pituus kannan alla | 0.551 in |
Ulkohalkaisija | 0.807 in |
Ulkohalkaisija | 20.5 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.551 in |
Kokonaiskorkeus | 14.0 mm |
Ruuvin halkaisija | 13.7 mm |
Ruuvin halkaisija | 0.539 in |
Kierteen pituus | 0.748 in |
Kierteen pituus | 19.0 mm |
Kierresyvyys | 0.374 in |
Kierresyvyys | 9.5 mm |
Koko materiaali | Sinkkiseos |
Materiaali | Sinkkiseos |
Väri | Väritön |
Valmis | Nikkelöity |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa