Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.
Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.
Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1036 € - 0,1604 € | 155775 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5462 € - 0,9545 € | 2200 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2669 € - 0,5175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.425 in
10.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0754 € - 0,1558 € | 27000 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4203 € - 0,4945 € | 7146 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2012 € - 0,4082 € | 5000 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,182 € - 0,28 € | 15700 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2094 € - 0,4197 € | 7000 Varastossa |
0.382 in
9.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4203 € - 0,8314 € | 34984 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2628 € - 0,4945 € | 2242 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4463 € - 0,6382 € | 2500 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4559 € - 0,7216 € | 12785 Varastossa |
0.988 in
25.1 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1725 € - 0,3047 € | 15544 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0501 € - 1,3628 € | 2939 Varastossa |
1.228 in
31.2 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8461 € - 1,771 € | 11806 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4381 € - 0,7072 € | 31727 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1437 € - 0,2228 € | 25500 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0914 € - 0,184 € | 7000 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1492 € - 0,2351 € | 8860 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1684 € - 0,2602 € | 5109 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa