Valikko Haku

Quick fit kopplingsskydd PCR

Kysy toimitusaikaa

Pikakiinnitys liitin Kannet on suunniteltu suojaamaan SAE-standardien mukaisia ​​urospuolisia pikaliittimiä. Käytetään hydraulisissa sovelluksissa suojaamaan komponentteja pölyltä, kosteudelta, iskudamageilta ja nestevuotojäämiltä, jotka voisivat vaikuttaa hydraulijärjestelmään valmistuksen, testauksen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Siinä on pitkä keskiliuska, joka mahdollistaa helposti irrotettava vahvalla otteella, mikä tekee siitä erityisen tärkeän nestesovelluksissa.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRQCFPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d H Kierrekoko h Kierrestandardi Osta
0,0596 € - 0,0928 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.6 mm
41.5 mm
15.8 mm
25.5 mm
SAE
0,0668 € - 0,104 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.8 mm
43.5 mm
24.0 mm
27.5 mm
SAE
Korkki SAE 15.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20750046

Hinta-alue
0,0928 € - 0,0596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.6 mm
  • h
    25.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrekoko
    15.8 mm
Korkki SAE 24.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20750053

Hinta-alue
0,104 € - 0,0668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    27.5 mm
  • H
    43.5 mm
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrekoko
    24.0 mm