Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikonikumi, EPDM, Silikoni Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Vaaleansininen, Oranssi, Vaaleanvihreä, Harmaa Sarjanumero: SR1052, SR1095
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | IH | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5548 € - 0,578 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 700 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||
| 0,543 € - 0,6034 € | 10 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,3761 € - 0,4187 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,137 € - 0,1529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,435 € - 0,4799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,1655 € | 37987 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,4434 € - 0,4925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2686 € - 1,4173 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3 in
76.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 1,4173 € - 1,5576 € | 8 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,3522 € - 0,3929 € | 31292 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2946 € - 0,3269 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,2624 € - 0,2904 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,2147 € | 25130 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4518 € - 0,5023 € | 31 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2638 € - 0,2932 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,5296 € - 1,5997 € | 1400 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 1,8383 € - 1,9365 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,1147 € | 40087 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1281 € - 0,1417 € | 49480 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa