Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Oranssi, Harmaa Sarjanumero: , SR1052, SR1095
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | IH | Väri | Materiaali | D | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9775 € - 1,0405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,7721 € - 0,82 € | 202 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
Silikoni
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
0,1889 € - 0,2012 € | 42817 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
Silikoni
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,1317 € - 0,1464 € | 4115 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,182 € - 0,2012 € | 555 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,5298 € - 0,5887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
0,1025 € - 0,1141 € | 95 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3422 € - 0,3806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,1985 € - 0,2204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,2519 € - 0,282 € | 11650 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1337 € - 0,1492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,4244 € - 0,4682 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,245 € - 0,245 € | 16 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2067 € - 0,2286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,1369 € - 0,1369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,5585 € - 0,6202 € | 20 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1519 € - 0,1697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
400 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa